Select Language
  • English
  • español
  • italiano
  • svenska
  • Türkçe
  • polski
  • 中文
  • Ελληνικά

Optymalna wydajność i dłuższy czas eksploatacji

Gdy cykl życia napędów dobiega końca, nadchodzi czas na ich modernizację. ABB oferuje różne opcje serwisowe w celu modernizacji sprzętu. Usługi te umożliwiają przywrócenie pierwotnej niezawodności sprzętu napędowego, potencjalnie zwiększając jego wydajność
i zapewniając większą elastyczność dzięki nowym funkcjom.

 

Pomagamy znaleźć właściwy wariant usługi

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?


Znasz swoje urządzenia i założenia firmy. Możemy zapewnić, że masz wiele opcji wyboru w zakresie zarządzania swoim sprzętem. Natomiast
my doradzimy w praktycznym aspekcie modernizacji, a także wdrażeniu i przyszłej eksploatacji różnych rozwiązań. Współpracujemy na zasadzie partnerstwa, aby dostosować rozwiązania w oparciu o Twoje wymagania budżetowe.

Kluczowe korzyści

  • Zabezpiecz ciągłość działania, wydłużając czas życia systemu napędowego
  • Zarządzaj przestarzałymi komponentami dzięki rozwiązaniom modernizacyjny
  • Popraw użyteczność i bezpieczeństwo dzięki nowym funkcjom
  • Zapewnij niezawodność i popraw wydajność dzięki sprawdzonej technologii
  • Rozpoznaj potencjalne problemy, zanim się pojawią

Cztery opcje modernizacji

W ofercie ABB dostępne są cztery opcje modernizacji Twojego napędu: Retrofit, Upgrade, wymianę i modernizację napędów firm innych niż ABB. Wybór najlepszej opcji zależy od własnych priorytetów, sposobu wykorzystania napędów i rodzaju napędów.

Usługi modernizacyjne dla przemienników częstotliwości niskiego napięcia

Usługa modernizacji napędów niskonapięciowych umożliwia wymianę tylko najważniejszych elementów. Oznacza to, że modernizację można przeprowadzić przy minimalnym zakłóceniu normalnej eksploatacji i jak najbardziej efektywnie ukierunkować inwestycję. Usługa jest bardzo elastyczna i można ją dostosować do własnych planowanych przestojów. Modernizacja nie wymaga większych zmian w obecnej infrastrukturze, ponieważ można wykorzystać istniejące konstrukcje szaf. Zminimalizuje to całkowitą inwestycję wymaganą dla projektu modernizacji.

ACS800 pojedyńczy napęd
ACS600 pojedyńczy napęd
ACS600 wielomodułowy
ACW600 chłodzony wodą
ACV700/SAMISTAR

Modernizacja pojedynczego przemiennika ACS800 to szybkie, elastyczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie pozwalające wydłużyć żywotność sprzętu. Usługa modernizuje istniejący napęd ACS800-07, -17 lub-37 za pomocą najnowocześniejszej technologii cyfrowej ACS880 bez konieczności całkowitej wymiany obudowy napędu. Pozwala to zoptymalizować koszty i zminimalizować przestoje. 

Korzyści:

  • Poprawa wydajność, użyteczność i bezpieczeństwo swojego sprzętu
  • Dostęp do usług cyfrowych identyfiukujących awarię przed jej wystąpieniem
  • Rozwiązanie jest przetestowane i potwierdzone normami i certyfikatami bezpieczeństwa, zwiększając odporność systemu

 

Więcej informacji:

ABB oferuje szereg rozwiązań umożliwiających modernizację istniejących pojedynczych przemienników częstotliwości ACS600 montowanych w szafach sterowniczych za pomocą technologii ACS880. W zależności od mocy przemiennika zmienia się tylko moduł przemiennika i niezbędne połączenia sterujące. W przypadku większych jednostek mocy wszystkie komponenty wewnątrz szafy są modernizowane do technologii ACS880.

 Korzyści:

  • Poprawa wydajność, użyteczność i bezpieczeństwo swojego sprzętu
  • Dostęp do usług cyfrowych identyfiukujących awarię przed jej wystąpieniem
  • Rozwiązanie jest przetestowane i potwierdzone normami i certyfikatami bezpieczeństwa, zwiększając odporność systemu

Więcej informacji:

 

Serwis modernizacyjny ABB to szybki i skuteczny sposób na modernizację multidrivera ACS600 i wprowadzenie ulepszeń niezawodności do zakładu i procesu. Usługa modernizacji może być przeprowadzona w trudnych warunkach i zgodnie z harmonogramem produkcji, aby zminimalizować nieoczekiwane przestoje i uniknąć dodatkowych przerw konserwacyjnych.

Korzyści:

  • Wydłużony cykl życia dysku
  • Szybkie wdrożenie dzięki stopniowej modernizacji
  • Ograniczenie strat i inwestycji

Więcej informacji:

Przemienniki ACW600 zbliżają się do końca swojego cyklu życia i trudno będzie je utrzymać w normalnych programach konserwacji. ABB umożliwia dalsze czerpanie wartości z posiadanych aktywów dzięki rozwiązaniom modernizacyjnym. W ramach tej usługi przemiennik zostanie zaktualizowany do nowej technologii ACS880 z najnowszymi funkcjami i zmieni fazę cyklu życia z powrotem na Aktywną, zapewniając dostępność części zamiennych i wsparcia technicznego.

Korzyści:

  • Zapewnij wsparcie dla swojego sprzętu
  • Przeprowadzanie modernizacji w trudno dostępnych miejscach
  • Minimalizacja przestojów

Więcej informacji:

Przemienniki ACV700 i SAMISTAR znajdują się w fazie przestarzałego cyklu życia, co oznacza, że nie są dostępne żadne części zamienne, usługi konserwacji ani wsparcia. Dzięki usłudze modernizacji ABB może pomóc w modernizacji tych przemienników z powrotem do aktywnej fazy cyklu życia i zapewnić wsparcie przez wiele lat.

Korzyści:

  • Modernizacja zwiększa niezawodność procesu
  • Zoptymalizowany planowany czas przestoju
  • Ograniczenie strat i inwestycji 

Więcej informacji:

Usługi modernizacji napędów średniego napięcia

Usługa modernizacji ABB odblokowuje najnowsze funkcje napędów MV poprzez instalację najnowocześniejszych systemów sterowania w sprawdzonych i istniejących konstrukcjach. Zaprojektowane rozwiązanie do modernizacji napędów MV może pomóc zminimalizować koszty inwestycji i skrócić wymagany czas przestojów. Ta usługa modernizacji może również zwiększyć wydajność i niezawodność napędu, dostosowując go do najnowszych osiągnięć technologicznych.
ACS1000
ACS5000
ACS6000
PCS6000
MEGADRIVE-LCI
Usługi doradcze

Modernizacja napędu ACS1000 za pomocą „Main Board upgrade (AMC34)” wydłuża cykl życia napędu poprzez instalację najnowszej platformy sterowania AMC34, wymianę przestarzałych komponentów i rozszerzenie o nowe funkcje oprogramowania - a wszystko to przy najniższej emisji CO2. 

    Korzyści z  “Main Board UG (AMC34)":

    • Do 10 lat dłuższy cykl życia produktu
    • Brama o najwyższym poziomie cyberbezpieczeństwa
    • Zoptymalizowane koszty inwestycji dzięki połączeniu z konserwacją zapobiegawczą

    Usługi odblokowania “Main Board UG (AMC34)":

    • Umowa serwisowa ABB OneCare na usługi planowe i usługi odzyskiwania danych
    • Modernizacja wentylatora EC
    • ABB AbilityTM Condition Monitoring dla napędów
    • Modernizacja przekaźnika zabezpieczającego transformator

    ABB oferuje szereg usług mających na celu utrzymanie wydajności konwerterów ACS5000 zgodnie z najnowszą technologią. Pomaga to zmaksymalizować długoterminową wartość aktywów i usprawnić operacje.

    • Zestawy konserwacji zapobiegawczej dla ACS5000 chłodzonych wodą generacji 1
    • Zestawy modernizacyjne dla ACS5000 chłodzonych wodą generacji 1
    • Zestawy do konserwacji zapobiegawczej i modernizacji ACS5000 chłodzonych powietrzem

     

    Korzyści:

    • Kontrolowane koszty
    • Zoptymalizowana dostępność
    • Gwarantowane usługi w całym cyklu życia
    • Zwiększona niezawodność

     

    ABB oferuje szereg usług mających na celu utrzymanie wydajności, zwiększenie niezawodności i usprawnienie działania przekształtników ACS6000. Usługa modernizacji sterowania „Modernization with UCU-26” wprowadza MPC (Model Predictive Pulse Pattern Control) w celu maksymalizacji wydajności i dynamiki napędu dzięki najnowszej technologii sterowania. Jest to idealny sposób na wydłużenie żywotności napędu i zwiększenie niezawodności przy najniższej emisji CO2.

    Korzyści z "Modernizacji z UCU-26":

    • Do 50% mniejsze straty harmoniczne silnika
    • 2-letnia gwarancja
    • Wydłużony cykl życia produktu
    • Zoptymalizowane koszty konserwacji
    • Zoptymalizowane koszty inwestycji dzięki połączeniu z konserwacją zapobiegawczą

    Odblokowanie usług z  "Modernizacji z UCU-26":

    • Umowa serwisowa ABB OneCare na usługi planowe i usługi odzyskiwania danych 
    • Modernizacja zasilania
    • Aktualizacja bezpieczeństwa Arc Guard System
    • ABB AbilityTM Condition Monitoring dla napędów

     

      Więcej informacji:

      Modernizacja konwertera wiatrowego PCS6000 z pakietem PEC3 oferuje właścicielom farm wiatrowych zwiększenie produkcji energii elektrycznej i skrócenie przestojów przy jednoczesnym wydłużeniu żywotności konwertera. Pakiet modernizacyjny na nowo definiuje potencjał napędu LCI: zwiększając moc procesu, poprawiając niezawodność i zapewniając zaawansowane cyberbezpieczeństwo. Usługa ta jest dostosowana do potrzeb właścicieli PCS6000.

      Dostępne są dwa warianty usług modernizacji:

      • Ulepszenie zasilania
      • Ulepszenie sterowania

      Benefits:

      • Do 10% wyższa wydajność produkcji  
      • Wydłużona żywotność sprzętu do 2 razy
      • Najnowocześniejsze cyberbezpieczeństwo


      Modernizacja MEGADRIVE-LCI za pomocą pakietu PEC3 oferuje procesom przemysłowym zwiększoną wydajność produkcji i zmniejszoną emisję CO2 przy jednoczesnym wydłużeniu żywotności napędu. Pakiet modernizacyjny na nowo definiuje potencjał napędu LCI: zwiększając moc procesu, poprawiając niezawodność i zwiększając wydajność.

      Dostępne są dwie opcje usług aktualizacji:

      • Modernizacja sterowania (PSR do PEC3)
      • Aktualizacja płyty głównej (PEC2 do PEC3)

      Korzyści:

      • Do 5% wyższa wydajność produkcji 
      • Do 10% niższa emisja CO2
      • Zwiększona niezawodność procesu
      • Dłuższa żywotność sprzętu
      • Szybkie zdalne rozwiązywanie problemów

      Więcej informacji:


          Oferujemy szerokie spektrum zaawansowanych usług inżynieryjnych i konsultingowych, które mogą pomóc przenieść wydajność systemów napędowych na wyższy poziom. Niezależnie od tego, czy chodzi o analizę systemu, konfigurację, optymalizację czy modernizację, nasi eksperci ds. systemów napędowych mogą wesprzeć Twój zespół w zapewnieniu światowej klasy usług, aby upewnić się, że Twoje zasoby spełniają Twoje potrzeby. 

          Nasze usługi obejmują:

          • Analiza przyczyn i skutków awarii (FMEA) 
          • Interakcja systemu elektromechanicznego (EMSI)
          • Zaawansowana optymalizacja wydajności sterowania (ACPO) 
          • Zaawansowana poprawa współczynnika mocy (APFI)
          • Behawioralne i działające w czasie rzeczywistym cyfrowe bliźniaki
          • PowerUP

          Korzyści:

          • Optymalne koszty eksploatacji 
          • Minimalna emisja CO2
          • Maksymalna moc wyjściowa
          • Optymalny proces podejmowania decyzji

          Więcej informacji:


              Usługi modernizacji napędów DC

              Technologia tyrystorowa stosowana w napędach DC jest bardzo wytrzymała. Jednak elektronika sterująca i inne komponenty muszą być wymieniane w miarę starzenia się napędu, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Usługa modernizacji DC zaktualizuje podstawowe komponenty napędu DC, aby dostosować go do najnowszych innowacji
              w technologii sterowania napędami DC, a także doda nowoczesne funkcje
              do istniejącej instalacji. Minimalizuje to czas przestojów, zapewniając, że inwestycja jest wdrażana tak wydajnie, jak to tylko możliwe.

              Wymiana napędów

              Gdy konieczna jest wymiana napędu, pomagamy wybrać optymalny zamiennik z właściwymi funkcjami dla danego zastosowania, aby zapewnić płynne przejście między starym a nowym produktem.

              Modernizacje napędów innych niż ABB

              ABB może również zmodernizować napędy innych producentów za pomocą wybranych produktów z portfolio. Korzystając z usług modernizacyjnych ABB, można zapewnić najnowszą technologię dla istniejących napędów innych niż ABB.

              Powiązana oferta




              Loading documents

              Więcej informacji

              Porozmawiaj z ekspertem ABB
              Znajdź partnera dystrybucyjnego
              Współpracuj z nami