LLT100:Laser Level Transmitter

LLT100 มาตรฐานใหม่สำหรับการวัดระดับในอุตสาหกรรม ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระดับอุตสาหกรรมและสำหรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงโดยเฉพาะ โดย LLT100 เป็นการวัดระดับแบบต่อเนื่อง ( continuous ) เซนเซอร์ไม่สัมผัสกับสื่อตัวกลาง ( non-contact ) เพื่อการควบคุมกระบวนการและการจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรรมต่างๆ เช่น เหมืองแร่ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เคมี อาหารและเครื่องดื่ม พลังงาน เยื่อกระดาษ ยา น้ำและน้ำเสีย เป็นต้น

คุณสมบัติหลัก

ABB ได้นำการวัดระดับแบบที่เซนเซอร์ไม่สัมผัสกับสื่อตัวกลาง ( non-contact ) ไปสู่มิติใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ โดยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม เวลาที่ใช้ในระยะทางไป-กลับ ( Time of Flight ) ได้ถูกคำนวณด้วยลำแสงเลเซอร์ ทำให้ได้การวัดระยะทางที่แม่นยำโดยที่ได้รับการขับเคลื่อนจากกระแส 4-20 mA วัสดุของ LLT100 นั้นมีให้เลือกทั้งอลูมิเนียมและสเตนเลสสตีล และยังสามารถเลือกใช้งานกับกระบวนการที่หลากหลาย ทั้งยังสามารถใช้งานในพื้นที่อันตราย ( hazardous area ) หรือในกระบวนการที่มีความดันและอุณหภูมิสูง

  • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหรือการจัดการสินค้าคงคลัง
    • การวัดระดับของแข็งหรือของเหลวอย่างแม่นยำ
    • ประสิทธิภาพการวัดไม่ขึ้นกับคุณสมบัติของวัตถุดิบ
  • ต้นทุนการเป็นเจ้าของต่ำ
    • การติดตั้งรวดเร็วและยืดหยุ่น
    • ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา
    • การตั้งค่าอุปกรณ์รูปแบบเดียวแต่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
  • ความสะดวก
    • การตั้งค่าง่าย ( Easy set-up )
    • การใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ( graphical user interface ) โดยที่สามารถปรับทิศทางได้
    • อุปกรณ์จ่ายไฟชนิด 2 สาย (2-wire powered) และ HART 7
  • ความแม่นยำ
    • สามารถวัดทะลุฝุ่นและควันได้
    • วัดที่ระยะใกล้และไกลได้อย่างแม่นยำ
    • ป้องกันการระเบิด ( Explosion-proof ) class 1, division 1 ( zone 1 )


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอบีบี จำกัด

Tel. 02 665 1000, แผนก Measurement & Analytics www.abb.co.th

12_LLT100 400X400
12_LLT100 400X400 2
Select region / language