โรงงาน Village Bakery ประหยัดได้ถึงปีละ 20,000 ปอนด์ เมื่อใช้งาน ABB อินเวอร์เตอร์

โรงงานขนมปัง Village Bakery สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึงปีละ 20,000 ปอนด์ เมื่อใช้งานอินเวอร์เตอร์ของ ABB

การใช้อินเวอร์เตอร์ ในสายการผลิตหนึ่งของโรงงาน ทำให้ Village Bakery สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 20,000 ปอนด์ ที่โรงงาน ในเมือง Wrexham

โรงงาน Village Bakery ตั้งอยู่ที่เมือง Wrexham แคว้นเวลส์ สหราชอาณาจักร เป็นโรงงานขนมปังปลอดโปรตีนกลูเตนที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป ผลิตขนมปังได้ประมาณ 250,000 แถวต่อสัปดาห์ ส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการผลิตคือสายการผลิตสำหรับหยอดแป้งโดว์ ซึ่งเป็นระบบสายพาน และมีเครื่องหยอดแป้งโดว์ (แป้งดิบก่อนอบ) ลงในถาดพิมพ์ให้ได้น้ำหนักตามต้องการเพื่อผลิตขนมปังขนาดต่าง ๆ

เดิมทีบริษัทเริ่มผลิตโดยใช้เครื่องหยอดแป้งเครื่องเดียว ต่อมาได้เพิ่มเครื่องที่สองเข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มกำลังการผลิต

Village Bakery เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตใหม่โดยการเปลี่ยนชุดอินเวอร์เตอร์เพื่อช่วยควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้ดีขึ้น ในเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าจะลดค่าใช้จ่ายลงได้ 10,000 ปอนด์ รวมทั้งประหยัดวัสดุต่าง ๆ เช่น ไขมันที่ใช้ทาเคลือบถาดพิมพ์ขนมปัง

คุณ Christien Jones ผู้จัดการและวิศวกรโครงการ กล่าวว่า
“อินเวอร์เตอร์เครื่องเดิมขับมอเตอร์ในความเร็วต่ำมาก อีกทั้งขาดความแม่นยำ คือเครื่องต้องเริ่มฉีดสเปรย์ไขมันก่อนจะ ‘มองเห็น’ ถาดพิมพ์แต่ละถาด” 

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้สองเท่าของที่คาดการณ์ไว้

ทางโรงงานเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ของ ABB ซึ่งได้มาตรฐาน IP66 สำหรับขับมอเตอร์สายพาน ช่วยป้องกันฝุ่นและหยดน้ำ ได้รับการออกแบบมาให้ติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็ว จึงสามารถติดตั้งได้โดยพนักงานของ Village Bakery เอง เมื่อเปลี่ยนใช้อินเวอร์เตอร์ชุดใหม่ จึงช่วยให้ Village Bakery สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง 20,000 ปอนด์ต่อปี มากกว่าที่คาดไว้สองเท่าตัว

โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้นมาจากหลากหลายทาง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการลดปริมาณไขเคลือบถาดพิมพ์ลงได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ การควบคุมที่แม่นยำนี้ทำให้ไขมันพ่นลงไปยังตำแหน่งได้ถูกต้องมากขึ้น

นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์ของ ABB ยังสามารถปรับความเร็วของสายพานให้เข้ากับขนาดและปริมาณของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้อย่างแม่นยำกว่าด้วย ในกรณีของสายการผลิตนี้ เครื่องได้ถูกโปรแกรมไว้ 4 ความเร็ว สามารถลดต้นทุนผันแปร (ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาเดินเครื่อง) ลงได้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับสายการผลิตนี้

สายการผลิตสำหรับหยอดแป้งโดว์ชุดใหม่นั้นช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องต้องหยุดทำงานลง เนื่องจากพนักงานสามารถปิดการใช้งานเพื่อทำความสะอาดแต่ละสายการผลิตแยกจากกันได้โดยไม่ต้องหยุดการผลิต ด้วยมาตรฐาน IP66 การชะล้างทำความสะอาดบ่อยครั้งจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับอินเวอร์เตอร์ชุดนี้

ตามคำบอกเล่าของคุณ Jones อินเวอร์เตอร์นี้นับได้ว่าประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายเลยทีเดียว และเขายังกล่าวชมที่ ABB คอยให้ความช่วยเหลือแก่โรงงานอีกด้วย “ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคยอดเยี่ยมมากครับ ทาง ABB พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเราเสมอ”

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอินเวอร์เตอร์นั้น ACS355 จัดอยู่ในประเภทอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก กะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้งานในช่วงกำลังไฟต่ำ ราคาย่อมเยาและใช้งานง่าย

เมื่อเลือกใช้อินเวอร์เตอร์สำหรับขับมอเตอร์ของ ABB แล้ว ผู้ใช้งานไม่เพียงได้รับความชาญฉลาดที่บรรจุอยู่ภายในตัวเครื่องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประโยชน์ภายนอกเครื่องอย่างครบครัน ได้แก่ เครือข่ายระดับสากลทั้งหมดของ ABB หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการเต็มรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจของลูกค้า ในส่วนต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะโดยสังเขปของอินเวอร์เตอร์สำหรับมอเตอร์รุ่น ACS355 ของ ABB ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเครื่องจักรอย่างครอบคลุม

คุณสมบัติ

  • มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ออกแบบให้มีรูปลักษณ์แบบเดียวกันทั้งกลุ่ม
  • สามารถตั้งค่าการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยมีชุดคำสั่งสำเร็จรูปให้เลือกและมีโปรแกรมช่วยติดตั้งใช้งานที่หน้าจอ
  • สามารถเลือกรุ่นที่ได้มาตรฐานกันฝุ่นและน้ำ IP66 สำหรับสภาพแวดล้อมสมบุกสมบัน

การป้องกันในสภาพแวดล้อมสมบุกสมบัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยผลิตภัณฑ์รุ่นที่ได้มาตรฐานการป้องกันของ NSF ระดับ IP66/67/69K, UL Type 4X โดยไม่ต้องออกแบบตัวโครงป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานที่ต้องการการป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น และความชื้นสูง

ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อลงท้ายด้วย '+B063' เป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IP66 และถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น ความชื้น และต้องทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมีทำความสะอาด ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สกรูหรือตะปูควง เครื่องปั่น ปั๊ม พัดลม และสายพาน

การออกแบบของอินเวอร์เตอร์ที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานดังกล่าว จึงมั่นใจได้ว่าอินเวอร์เตอร์นี้จะไม่เป็นที่อาศัยของแบคทีเรียและสามารถทนทานต่อการชะล้างเป็นประจำได้

 

 

Facts

Customer

The Village Bakery

Location Wrexham, Wales, UK
Industry Food & Beverage
ABB deliveries An ABB machinery drive, with high ingress protection to
IP66
Keys to success No downtime, reduced costs, short delivery times, energy efficiency, food and people safety, reduced noise

บทความและเนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจ

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language