Batterieenergiespeichersysteme (BESS) mit USV-Funktionalität

Batteriespeichersysteme


In Zeiten der Energieknappheit ist es essentiell, für eventuelle Stromausfälle gewappnet zu sein. Mit den Batterieenergiespeichersystemen (BESS) von ABB können Sie Ihre Last bis zu mehreren Stunden mit Energie versorgen und Ihren Autarkiegrad erhöhen. Die verschiedenen Batterieanwendungen bieten die Möglichkeit, sowohl Energie als auch Kosten zu sparen.

 

Das Batterieenergiespeichersystem besteht aus einer Lithium-Ionen Batterie, einer USV-Anlage und einem Energiemanagementsystem. Zum einen bietet das BESS Notstromversorgung, wobei es sich um die Sicherung der Energieverfügbarkeit eines Systems über eine weitere, netzunabhängige Stromquelle handelt. Zum anderen bietet das System weitere Anwendungen, die sich bei entsprechender Batteriegrösse auch kombinieren lassen. Generell ist die Batterie auf die jeweilige Anwendung passend zu dimensionieren, um die angestrebten Ziele zu erreichen.

 

 

Bestandteile eines Batteriespeichersystems

Grafik_BESS_1000x348_DE
BESS

- Lithium-Ionen-Technologie
- Hohe Zyklenzahlen
- Hohe Sicherheit durch integriertes BMS
- Gute Ladeeigenschaften
- Modular
- Erweiterbar

USV

- Höchste Effizienz auf dem Markt
- Kontinuierlicher und sauberer Spannungsverlauf
- Modular
- Erweiterbar

EMS

- Anpassung an verschiedene Anwendungen
- Sicherstellung der garantierten Versorgung der kritischen Last, auch bei zusätzlichen Anwendungen (wie z.B. Peak Shaving)



Übersicht Anwendungen



Produkte



Select region / language