Select Language
  • English
  • suomi
  • français
  • Deutsch (Schweiz)
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Türkçe

Einphasige USV PowerValue 11LI Up und Pro

Die PowerValue 11LI Up und PowerValue 11LI Pro sorgen für einen erstklassigen Schutz und eine automatische Spannungskorrektur für den Einsatz im unteren Leistungsbereich.

ABBs Erfahrung in den Bereichen Konstruktion, Technologie und Qualität beim Engineering von USVs wurde eingesetzt, um eine USV zu konstruieren, die vollständigen Schutz und Sicherheit für die angeschlossenen Geräte bietet und für eine saubere, geregelte und zuverlässige Spannungsversorgung sorgt.

Die beiden USVs haben viele Funktionen gemeinsam: Sie sind bei Stromausfall nicht nur innerhalb von 2 bis 6 ms aktiv, sondern sie filtern auch Störungen der Eingangsleistung, wie Überspannungen, Leitungsrauschen oder Oberschwingungen heraus. Wenn der Eingangsleistungsfaktor anfängt, sich zu erhöhen, wird er automatisch durch eine moderne Schutzsoftware korrigiert. Der Plug-and-play-Ansatz und die intuitive LCD-Schnittstelle machen eine Bedienung äusserst benutzerfreundlich. Die internen Batterien der USV mit verbesserter Laufzeit bieten eine jahrelange, stabile und wartungsarme Nutzungsdauer und lassen sich leicht ersetzten. Eine umfassende Batteriemanagement-Suite und eine Ventilatorkühlung stellen sicher, dass die Batterien nicht überbelastet und überladen, zu tief entladen oder überhitzt werden. Dank einer integrierten Kaltstartfunktion können die USVs bei Bedarf selbstständig hochfahren.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Produkt kaufen

Zu unseren Partnern

Vorteile der PowerValue 11LI Up und Pro

Weitere Informationen

Unser Produktsortiment

Select region / language