Einphasige Online-USV PowerValue 11 RT G2

Ihre USV für kritische Anwendungen

Die einphasige Online-USV PowerValue 11 RT G2 von ABB mit Doppelwandlertechnik garantiert eine saubere, zuverlässige Stromversorgung von bis zu 10 kVA für Ihre kritischen Anwendungen. Neben der Stromversorgung Ihrer Server, Point-of-Sale-Terminals, Workstation-Cluster, Router, Schalter, Hubs und der empfindlichen elektronischen Ausstattung sorgt sie auch für die Konditionierung der eingehenden Leistung, um Spannungsspitzen, -überhöhungen, -unterbrechungen, Rauschen und Oberschwingungen zu eliminieren.

Die PowerValue 11 RT G2 kann als eigenständige USV eingesetzt oder in eine 19"-Rack-Konfiguration eingebaut werden. Drei Einheiten der 6- oder 10 kVA-Modelle können parallel konfiguriert werden. So wird Redundanz gewährleistet oder die Gesamtleistung des Systems auf bis zu 30 kW erhöht. Alle Einheiten können für eine erweiterte Laufzeit mit bis zu vier Batteriemodulen ausgestattet werden.


Vorteile des PowerValue 11 RT G2


Weitere Informationen


Unser Produktsortiment

Select region / language