SG-Serie (IEC)

Zuverlässige und effiziente eigenständige USV für kritische Anwendungen

Die SG-Serie ist eines der leistungsstärksten, zuverlässigsten und vielseitigsten Dreiphasen-USV-Systeme für all jene, die einen Schutz der kritischen Leistung benötigen. Kompletter Schutz für eine Vielzahl von Anwendungen ist gewährleistet - bei niedrigen Gesamtbetriebskosten (TCO).

Diese echte USV mit Online-Doppelumwandlung nutzt ihre Netzwerkintegrationssoftware und Kommunikationskonnektivität, um einen umfassenden, einfach zu integrierenden Leistungsschutz für nahezu jede IT-Umgebung bereitzustellen. Die SG-Serie arbeitet im VFI (Voltage Frequency Independent, spannungsfrequenzunabhängig) -Modus, wodurch der Lastschutz jederzeit maximiert wird. Anstelle von Standardfiltern führt die USV einen innovativen Steuerungsalgorithmus für den IGBT-Gleichrichter aus, um eine möglichst effiziente Lieferung sauberer Energie zu gewährleisten.

Die USV der SG-Serie bietet erstklassige Zuverlässigkeit und Leistung bei Einhaltung aller relevanten EMV- und Sicherheitsnormen. Dank der einzigartigen RPA™ -Technologie (Redundante Parallele Architektur) von ABB können Geräte parallel arbeiten, wodurch die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit weiter erhöht werden.

 Wichtigste Funktionen:

• eBoost-Technologie für hohe Effizienz - bis zu 99 Prozent
• Bis zu 94,6 Prozent Wirkungsgrad
• PurePulse IGBT-Gleichrichter: sauberer Eingang <2 Prozent THDi
• Ausgangsleistungsfaktor: 1,0 (10-40 kVA), 0,9 (60-600 kVA)
• Echtes Frontzugangsdesign
• Kleine Stellfläche
• Wechselrichter-Zickzack-Trenntransformator
• Extrem geringe Verzerrung der Ausgangsspannung
• Ausgezeichnetes Batteriemanagement
• Integriertes intelligentes Energiemanagement (IEMi)
• Rückeinspeisungsschutz
• Eingebauter Wartungs-Bypass
• Parallelschaltung von zu bis zu sechs Einheiten

SG_Series

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Mehr entdecken

Dokumente

Select region / language