Vorteile und Funktionen

Energieeffizienz steht im Mittelpunkt

eBoost - verfügbar für Modelle mit 160 bis 800 kW - bietet über die gesamte Lebensdauer der USV erhebliche zusätzliche Energiekosteneinsparungen. Die Einsparungen sind besonders für grosse Energieverbraucher wie Rechenzentren von Bedeutung. Mit eBoost können Unternehmen Energiekosten reduzieren, ohne die Systemzuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Redundante parallele Architektur (RPA)

RPA bietet einen skalierbaren Parallelschaltungsansatz, der den Betriebsplatzbedarf verringert und die Systemzuverlässigkeit erhöht, da keine externen Parallelschaltungsgeräte und -schränke (zentralisierte Bypass- und Hauptsteuerung) erforderlich sind.

Verschiedene Optionen für die Notstromversorgung, einschliesslich Lithium-Ionen-Batterien

Die TLE-Serie kann mit einer Vielzahl von Notstromversorgungsoptionen installiert werden. Die gesamte Produktlinie ist mit Lithium-Ionen-Batterien kompatibel - eine gute Option für diejenigen, die nach weiteren Platzersparnissen suchen, ohne Kompromisse bei der Backup-Zeit einzugehen.

Fernüberwachungs- und -Diagnoselösung (iUPSGuard)

Durch den Zugriff auf die neuesten Standortinformationen über das Web und gegebenenfalls die Benachrichtigung per E-Mail oder SMS kann der Benutzer rechtzeitig Entscheidungen treffen, falls sich kritische Bedingungen ändern. Durch die umfassende Datenerhebung und -analyse verbessert iUPSGuard die Diagnosefähigkeit und verkürzt die Reaktionszeit.

Ausgezeichnetes Batteriemanagement (SBM)

Jede USV der TLE-Serie verfügt standardmässig über die SBM-Funktion. Das SBM kann so konfiguriert werden, dass das Batteriesystem regelmässig geprüft und die tatsächliche verbleibende Batterielaufzeit unter Berücksichtigung der gemessenen Werte für Temperatur und Last berechnet wird. Das SBM funktioniert mit allen Batterietypen.

Verbesserte Diagnose und Zuverlässigkeit durch DSP-Steuerung

Jede USV der TLE-Serie verfügt über erweiterte Diagnosefunktionen mit der FLEX DSP-Steuertafel, die hochauflösende Wellenformerfassung, Diagnose und Trendanalyse bietet. Die TLE-Serie ist ausserdem mit spezieller Hardware und Überwachungsfunktionen für Komponenten mit begrenzter Lebensdauer wie Lüfter und Kondensatoren ausgestattet.

Dreistufige Technologie für hohe Effizienz

Die USV der TLE-Serie verwendet eine dreistufige Technologie mit einer fortschrittlichen Topologie mit Neutralpunktklemmung, die mit echten IGBTs mit umgekehrter Blockierung implementiert ist. Das Ergebnis sind geringere Schalt- und Filterverluste im Vergleich zur zweistufigen Technologie. In Kombination mit optimierten Magneten ergibt sich ein Nettoertrag von 96,9 Prozent im Doppelumwandlungsmodus bei halber Last. 

TLE 2
Select region / language