TLE-Serie (IEC)

Saubere, zuverlässige Stromversorgung für Ihre Verbraucher mit der USV der TLE-Serie von ABB

Die TLE-Serie ist eines der leistungsstärksten dreiphasigen USV-Systeme für den Schutz kritischer Stromversorgung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die USV arbeitet im VFI-Modus  (Voltage Frequency Independent, spannungsfrequenzunabhängig) und verwendet einen innovativen Steuerungsalgorithmus mit dreistufiger Konvertertechnologie, um sehr hohe Leistungsgrade zu erzielen. Dieses innovative Produkt bietet erstklassige Effizienz sowohl im Doppelumwandlungsmodus als auch in der eBoost™-Betriebsart.

Die USV der TLE-Serie bietet branchenführende Zuverlässigkeit und Effizienz sowie eine saubere Stromversorgung und Leistungsfaktor der Einheit am Ausgang. Die Zuverlässigkeit kann weiter erhöht werden, indem die einzigartige RPA™ (Redundante Parallele Architektur) -Technologie von ABB eingesetzt wird, um mehrere Einheiten parallel zu betreiben. Während des gesamten Lebenszyklus werden alle USV-Systeme von ABB vollständig von Teams unterstützt, die Schulungen, Anwendungskenntnisse sowie rund um die Uhr vorbeugenden und korrektiven Service bieten.

Wichtigste Funktionen:

  • eBoost, Lithiumbatterien und RPA mit intelligentem Energiemanagement™ (IEM) verbessern zusätzlich die Effizienz
  • Eingang vom Netz konditioniert zu einer Sinuskurve mit 0,99 Eingangsleistungsfaktor und <3 Prozent THDi
  • Doppelte Umwandlungseffizienz bis zu 96,9 Prozent
  • Ausgangsleistungsfaktor: 1
  • Echtes Frontzugangsdesign
  • Kleine Stellfläche
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Extrem geringe Verzerrung der Ausgangsspannung
  • Ausgezeichnetes Batteriemanagement
TLE

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Mehr entdecken

Select region / language