PCS100 MV UPS Hauptanwendungsbereiche:

Industrielle Anwendungen

Komplexe Fertigungsprozesse, wie zum Beispiel in der Chemie- oder Halbleiterbranche, müssen kontinuierlich mit viel Strom versorgt werden. Die Verwendung der PCS100 MV UPS für den Schutz kritischer Fertigungsprozesse gewährleistet umfassenden Anlagenschutz zu niedrigsten Betriebskosten. Eine Nachrüstung ist ebenfalls möglich, indem der Schutz am Einspeisepunkt der Mittelspannung vorgesehen wird.


Megarechenzentren

Eine PCS100 MV UPS kann in die Stromversorgung zwischengeschaltet werden, um die gesamte Stromversorgung des Rechenzentrums oder alternativ nur Server oder mechanische Lasten zu schützen. Die Installation der USV für Mittelspannung stellt die energieeffizienteste Konfiguration dar und ermöglicht die Installation außerhalb des Rechenzentrum-Hauptgebäudes.

 


Select region / language