PCS100 MV UPS

Sorgen Sie durch die Installation von PCS100 MV UPS für den kompletten Schutz Ihres Betriebes

Die für große Fertigungsanlagen bis hin zu Megarechenzentren vorgesehene PCS100 Mittelspannungs-USV ist die Lösung für jede Branche mit hohem Strombedarf. Die flexible Skalierung bis zu mehreren Megawatt erlaubt den Kunden, die Lösung zu wählen, die am besten für ihre Anwendungen geeignet ist. Mit einer Effizienz von über 99 Prozent und einer breiten Palette von Energiespeicheroptionen, ist die PCS100 MV UPS die ideale Lösung für einen umfassenden USV-Schutz.   

Die PCS100 MV UPS ist entwickelt worden, um eine einwandfreie, zuverlässige und effiziente Stromversorgung bei gleichzeitig niedrigeren Kosten für die Kunden in der Industrie und in großen Rechenzentren bereitzustellen, die empfindliche oder kritische Lasten haben. Die verwendete Einzelwandlungstopologie bietet sich für Mittelspannungen an, da Verluste äußerst klein sind; dies bedeutet, dass eine Effizienz von über 99,5 Prozent erreicht werden kann. Die PCS100 MV UPS kann installiert werden, um die gesamte Stromversorgung oder nur ausgewählte empfindliche Verbraucher zu schützen.

Sehen Sie das Video auf YouTube hier  

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns
Loading documents

Weitere Power-Protection-Lösungen