|
Nennspannung
|
bis zu 6.6 kV
|
| Nennstrom |
600 A
|
|
Netzanforderungen
|
3 phasig, IT oder TN
|
|
Nennfrequenz
|
50 oder 60 Hz
|
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
60 kV
|
|
Nennleistung
|
Bis zu 6.0 MVA
|
|
Ausgangsleistungsfaktor
|
0,7 nacheilend bis 0,9 voreilend
|
|
Umschaltzeit
|
≤ 1.8 ms (typisch)
|
|
Autonomiezeit
|
bis zu 15 Minuten
|
|
Frequenzgenauigkeit
|
0.10% (Wechselrichterbetrieb)
|
| Spannungsgenauigkeit |
± 5.0% (Wechselrichterbetrieb) |
| Spannungsverzerrung |
< 2.5% THDv bei linearer Last |
|
Nennspannung DC
|
750 V dc
|
|
Entladungsspannung
|
812 V DC zu 554 V DC
|
|
Ladeleistung
|
typischerweise 10% der Nennleistung
|
Energiespeichertechnologie
|
Superkondensatoren, Schwungräder oder Batterien (Blei-Säure, Li-Ion) |
| Minimale Ausgangsspannung |
> 95% am Ende der Entladung |
|
Effizienz
|
99.5% (typisch)
|
|
Schutzklasse MV Schrank
|
IP23
|
| Schutzklasse LV Schrank |
IP20 |
| IEC Verschmutzungsgrad |
3 |
| Betriebstemperatur |
0°C bis 40°C (Energiespeicher ausgenommen) |
| Geräuschemissionen |
75 dBA @ 1 m |
| Kühlung |
Zwangslüftung |
|
Material
|
elektrolytisch verzinkter Stahl
|
|
Farbe
|
RAL 7035
|
Schrankzugang
|
Scharniertüren mit Schloss
|
|
Typ
|
LCD Farbtouchscreen |
| Kommunikationstyp |
Modbus TCP, web server, digital E/A |
| Qualität |
ISO 9001 |
| Leistung |
IEC 62040-3, VFD SS 211 |
| Sicherheit und Konstruktion |
IEC 60664-1
IEC 62271-200 |
Änderungen der technischen Spezifikationen sind vorbehalten.