Folgende Modelle der PowerScale sind lieferbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

PowerScale-Schrank A10-15-20 kVA

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 10/9 - 15/13,5 - 20/18 kVA/KW
  • Batterien: 7/9Ah
  • Parallelbetrieb: Bis zu 20 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 345 x 720 x 710 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 60 - 62 - 64 

PowerScale-Schrank B 10-15-20-25 kVA

  • Nennleistung pro USV-Schrank:10/9 - 15/13,5 - 20/18 - 25/22,8kVA/KW
  • Batterien: 7/9Ah
  • Parallelbetrieb: Bis zu 20 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 345 x 1045 x 710 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 88 - 90 -92 - 94

PowerScale-Schrank C 25-30-40-50 kVA

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 25/22,5 - 30/27 - 40/36 - 50/45 kVA/kW
  • Batterien: 7/9 Ah und 28 Ah
  • Parallelbetrieb: Bis zu 20 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 440 x 1400 x 910 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 151/135 - 160/145 - 165/150 - 170/155 (7/9 Ah)

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns