PowerScale Highlights

  • Ausgangsleistungsfaktor = 0,9
  • Autonomer Betrieb von bis zu 1 Stunde
  • Kompakteste Abmessungen dieser Klasse
  • Eingangsleistungsfaktor PF = 0,99
  • Bis zu 95,5 % Wirkungsgrad im Doppelwandlungsmodus und 98 % Wirkungsgrad im Eco-Modus
  • Ladespannung ohne Restwelligkeit erhöht die Batterielebensdauer
  • Breiter Eingangsspannungsbereich (–20 % / +15 %) bei Volllast
  • Bis zu 20 Einheiten im Parallelbetrieb

Möchten Sie mehr wissen?

Bildergalerie

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns