PowerScale

Weitere Informationen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten

Powerscale ist mit einer Vielzahl von Standard- und optionalen Kommunikationsfunktionen für die Netzwerkkonnektivität und Anwendungsmanagement ausgestattet.

Standard features

  •  RS 232 on Sub-D9 port
  •  4 input contacts
  • 12 VDC source
  • RJ 45 for multidrop

Optional features

  • SNMP card (slot)
  • Card including 5 potential free output contacts and USB port
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns