PowerWave 33 S3 Highlights

    • Die zuverlässige Doppelwandler­USV stellt sicher, dass die kritische Last nie durch Netzstörungen beeinträchtigt wird.
    • Der hohe Wirkungsgrad von 96 % im Doppelwandlungsmodus reduziert Betriebskosten ohne Einschränkung der Zuverlässigkeit.
    • Durch den platzsparenden mechanischen Aufbau beträgt der Platzbedarf nur 0,3 m2; da die Kühlluft von unten nach oben strömt, ist eine Wandmontage möglich.
    • Der Frontzugang reduziert den Zeitaufwand für Wartungsarbeiten.
    • Bis zu 10 parallel geschaltete USV-Module schaffen zusätzliche Leistung und/oder Redundanz.
    • Integriertes System – Diese USV hat einen Bypassschalter für Wartungszwecke, eine Einzel- oder Doppeleingangsspeisung sowie weitere Funktionen, die in das System integriert sind.
    • Die hochflexible Batteriekonfiguration unterstützt die Verwendung von 42-48 Batterieblöcken in Reihe. Dadurch wird die Batterienutzung optimiert und es ist nicht erforderlich, das System übermäßig groß auszulegen.

Möchten Sie mehr wissen?

Bildergalerie

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language