PowerWave 33 Series 3 60-120 kW

PowerWave 33 S3, die energieeffiziente USV von 60 bis 120 kW


Mit der Serie 3 der Produktlinie PowerWave 33 setzt ABB die Tradition fort, USV-Produkte mit modernster Technologie auszustatten - das Ergebnis ist eine optimale Kombination aus Energieeffizienz und Gesamtleistung, die branchenweit Maßstäbe setzt.

Die PowerWave 33 Serie 3 (S3) bietet maximalen Leistungsschutz, hat einen geringen Platzbedarf und verbraucht weniger Energie als vergleichbare Produkte – daher ergeben sich für den Benutzer erhebliche Kosteneinsparungen. Die außergewöhnliche Konstruktion der PowerWave 33 S3 erfüllt alle Anforderungen im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb energieeffizienter und umweltfreundlicher Rechenzentren. Die PowerWave 33 S3 nutzt eine transformatorlose Doppelwandler­USV­Topologie und ist in den Leistungsstufen von 60 bis 120 kW erhältlich.


Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents

Unser Produktsortiment