PowerWave 33 S3

Technische Daten

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Allgemeine Daten

Leistungsbereich des Systems

60-120 kW

Nennleistung pro USV-Schrank

60 / 80 / 100 / 120 kW

USV-Ausgangsleistungsfaktor

0,99

Max. Anzahl parallel geschalteter Schränke

Bis zu 10 Einheiten

Verdrahtung

3-phasig + N + PE

USV-Typ

Standalone-Tower

Netzwerk-Topologie:

Echte Doppelumwandlung (online)


Eingang

Nenneingangsspannung

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Spannungsbereich (230/400 VAC)

< 100 % Last: -10 %, +15 % der Nennspannung

< 80 % Last: -20 %, +15 % der Nennspannung

< 60 % Last: -30 %, +15 % der Nennspannung

Frequenzbereich

35-70 Hz

Eingangsklirrfaktor THD bei 100% Last

≤ 4%

Leistungsfaktor bei 100% Last

0,99


Ausgang

Nennausgangsspannung

220/380, 230/400, 240/415 VAC

Spannungsklirrfaktor THD (mit linearer Last)

< 2%

Frequenz

50 oder 60 Hz (wählbar)


Wirkungsgrad

Doppelwandlung (online)

Bis 96%

Eco-Modus

99%


Kommunikation

Benutzerschnittstelle

LCD + Funktionsabbild

Kommunikationsanschlüsse

USB, RS-232, SNMP-Steckplatz, potenzialfreie Kontakte

Software

Überwachungs- und Abschaltsoftware optional lieferbar


Einhaltung von Vorschriften

Sicherheit

IEC/EN 62040-1

EMV

IEC/EN 62040-2

Leistung

IEC/EN 62040-3

Herstellung

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns