PowerValue 31/11 T Highlights

  • Energieeinsparungen dank eines Wirkungsgrads von 93%.
  • 97% Wirkungsgrad im Eco-Modus.
  • Niedrige Oberschwingungen (< 5% THDi) und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur (0,99 Eingangsleistungsfaktor) unterdrücken Störungen von anderen Geräten im Netzwerk.
  • Parallschaltung zwecks Redundanz (bis zu 4 Einheiten) erhöht die Kapazität und die Verfügbarkeit.
  • Integrierter automatischer und manueller Bypass vereinfacht die Wartung und reduziert die Anzahl notwendiger externer Schalteinrichtungen.
  • Frequenzumrichterfunktion für die Umwandlung von 50 Hz aus/in 60 Hz
  • Kompaktes System mit 5 bis 16 Minuten Überbrückungszeit mit internen Batterien
  • Dasselbe Modell unterstützt unterschiedliche Beschaltungen: 3-phasiger und 1-phasiger Eingangsstrom sowie Einzel- und Doppeleingangsspeisung

Möchten Sie mehr wissen?

Bildergalerie

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns