Folgende PowerValue 31/11T sind lieferbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

PowerValue 31/11 T 10kVA

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 9 kW
  • Batterien: interne Backup-Batterie > 5 Minuten
  • Parallelbetrieb: Bis zu 4 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 350 x 890 x 715 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 65

PowerValue 31/11 T 20kVA

  • Nennleistung pro USV-Schrank: 18 kW
  • Batterien: interne Backup-Batterie > 5 Minuten
  • Parallelbetrieb: Bis zu 4 Einheiten
  • Abmessungen (BxHxT): 350 x 890 x 715 mm
  • Gewicht ohne Batterien (kg): 68
PowerValue 31/11 T, die sich durch eine unkomplizierte Installation und geringen Platzbedarf auszeichnet, stellt eine stabile, geregelte, störungsfreie, sinusförmige Wechselstromversorgung mit äußerst präziser Ausgangsspannungsregelung bereit.
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language