PCS120 MV USV: Technische Daten

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Wert Anmerkung

Nennspannung

11 kV IEC (10 - 11 kV)
15 kV UL (12 - 15 kV)
20 kV IEC (20 - 24 kV)




Leistung

2.25 MVA / 2,25 MW

pro Einheit

Effizienz

>98%

Konfigurationen

parallel
Ringbus



Energiespeicher
Li-lon Batterien
VRLA Batterien
EDLC Superkondensatoren





Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten.
Weitere Informationen auf Anfrage.
 

Kontaktieren sie uns

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns