Entscheiden Sie sich für hochwertige, zuverlässige Einrichtungen
Bei den USV-Systemen mit DPA von ABB wird die AC-Eingangsspannung zunächst in eine DC-Spannung umgewandelt. Die AC-Ausgangsspannung wird dann aus dieser DC-Spannung gewonnen – so ergibt sich eine saubere Sinusspannung. Diese beiden Umwandlungsschritte ergeben die „doppelte Umrichtung“ und entfernen aus der Ausgangsspannung alle auf der AC-Eingangsseite bestehenden Störungen.
ABB verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit modularen USV-Systemen. Diese in der Schweiz entwickelte DPA bietet eine hervorragende USV-Verfügbarkeit, Wartungsfreundlichkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität. Der geringe Energieverbrauch, der sich aus dem Konzept der modularen DPA ergibt, ermöglicht sehr niedrige Gesamtkosten. Für die Nutzer kritischer elektrischer Verbraucher, deren Spannungsversorgung immer sichergestellt sein muss, gibt es keine bessere USV-Architektur.