Infrastrukturmanagement in Rechenzentren mit Decathlon®

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Schutz mechanischer Verbraucher

Decathlon® beinhaltet die Tools, um ein flexibles Stromnetz, die Kühlung und die IT-Systeme in einer einzigen Betriebsumgebung zu managen. Eine maximale Zuverlässigkeit und Energieeffizienz sowie eine optimale Nutzung des Rechenzentrums sind dabei das Ziel. Mit Decathlon erhalten Fachleute aus dem IT-Bereich und dem Facility Management  die Informationsdarstellung, Unterstützung bei Entscheidungen und die Steuerungstechnologien, die sie benötigen, um die Kapazität zu erhöhen und den kompletten Rechenzentrumsbetrieb zu optimieren. Gleichzeitig werden die Kosten und Risiken gesenkt. Die neueste Version von Decathlon ist das einzige DCIM-System, bei dem Lösungen von Fremdanbietern nahtlos integriert werden können. Das Ergebnis ist eine maximale Flexibilität beim Rechenzentrumsbetrieb, unabhängig davon, ob sich die Einrichtungen vor Ort oder in der Cloud befinden.
Decathlon ist eine skalierbare, modulare Lösung, die mit dem Rechenzentrum wächst. Seine offene Plattform ermöglicht es, die bestehende Infrastruktur für eine erleichterte Migration weiterzuverwenden. In der Abbildung sind die Kernfunktionalität und die Applikationsmodule dargestellt, mit denen Decathlon die optimale Leistung der Einrichtungen des Rechenzentrums, wie Hardware, Elektrik und IT-Systeme, ermöglicht.

Wählen Sie die für Sie passende Ausführung von Decathlon. Sie können die USV und die Batterien entweder vor Ort oder über die sichere Decathlon-Cloud überwachen und verwalten.

Merkmale:

  • Meldungen per SMS/E-Mail
  • Sichere GSM- oder VPN-Verbindungen (nur Senden)
  • Automatische Diagnose
  • Abgestufte Alarmreaktion und Rufbereitschaft
  •  24x7 USV-Support

 


Loading documents

Related links

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns