USV-Anwendungen in Rechenzentren – Serverschutz

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

In einem Rechenzentrum besteht die wichtigste Aufgabe einer USV darin, die Server zu schützen. Die USV kann sich an einem zentralen Ort oder am Ende jeder Serverreihe befinden.

Bei großen Rechenzentren ist in den meisten Fällen ein zentraler Leistungsschutz die geeignete Lösung. Ein dezentraler Leistungsschutz kann bei kleinen Rechenzentren realisiert werden oder bei großen Rechenzentren, wenn dieser dort notwendig ist.

Das Bausteinkonzept ermöglicht unterschiedliche Power-Protection-Lösungen für Rechenzentren.

Dezentrale Leistungsschutzlösungen für Re-chenzentren – USV am Ende der Serverreihe

Der Strombedarf einer Serverreihe kann zwischen 20 kW und mehreren Hundert kW liegen. Nur eine modulare USV kann sich an einen veränderten Strombedarf in einer wachsenden Infrastruktur anpassen.

Zentrale Leistungsschutzlösungen für Rechen-zentren – Server mit Doppeleinspeisung

Energie-Infrastruktur Tier IV

Ein Beispielszenario, 1200 kW Tier 4, zeigt, wie die Conceptpower DPA 500 von ABB verwendet werden kann, um eine Hochleistungsinfrastruktur zu errichten. Jedes System hat eine N + 1-Redundanz. Die Systemflexibilität ermöglicht es, die Leistung je nach Bedarf aufzustocken oder zu reduzieren.

Bis 3 MW skalierbar

Die Systemflexibilität ermöglicht eine Aufstockung oder Reduzierung der Leistung. Zusätzliche Module und Einheiten können bis zu einer Gesamtleistung von 3 MW ergänzt werden.

Bis zu 10 unabhängige USV-Einheiten (PowerWave 33) können parallel arbeiten, um eine Gesamtleistung von bis zu 5 MW zu erzielen. Bei allen Parallelkonfigurationen arbeitet jede USV-Einheit unabhängig, ist aber mit den anderen synchronisiert. Mit dieser skalierbaren Architektur der PowerWave 33 kann ein modulares und vollständig redundantes USV-System einfach realisiert werden.

 Eine UPS-I im Mittelspannungsbereich kann die Stromversorgung des gesamten Rechenzentrums oder nur die Server und mechanischen Verbraucher schützen. Eine Mittelspannungs-USV ist die energieeffizienteste Lösung und ermöglicht die Installation außerhalb des Rechenzentrums.


Weitere Informationen

Weitere Produkte

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns