La interfaz de usuario principal para la configuración del PCS100 AVC es a través del módulo de visualización gráfica (GDM). El GDM es un interfaz intuitivo fácil de usar con pantalla táctil de 8.4''. La pantalla de navegación integrada proporciona un fácil acceso a cualquier información sobre el PCS100 AVC-40, muestra el estado del sistema y proporciona acceso a los parámetros de funcionamiento y al historial de eventos. El diagrama mímico da a los usuarios una visión clara de la situación del sistema.
Los idiomas compatibles son:
Inglés, francés, italiano, malayo, turco, ruso, alemán, vietnamita, español, chino simplificado, japonés, chino tradicional, sueco, indonesio, portugués, árabe y coreano.
El GDM proporciona acceso remoto para fines de monitorización. Las siguientes conexiones de monitorizado están disponibles:
Páginas Web remotas Las páginas Web remotas son un conjunto de páginas web similares en formato al GDM estándar y que se pueden ver con cualquier navegador web estándar en un dispositivo conectado a la misma red. A través de esta interfaz los usuarios pueden acceder de forma remota a los parámetros de estado y funcionamiento. También es posible ver y descargar el historial de eventos y los registros de servicio. Las páginas Web remotas permiten a los usuarios seleccionar diferentes idiomas para cada cliente remoto. Modbus TCP Una conexión Modbus TCP también se proporciona a través del puerto Ethernet de la interfaz de usuario de GDM. Para los parámetros de funcionamiento como tensiones, corrientes y potencias solo está disponible el acceso de "Solo Lectura". E-mail El PCS100 AVC-40 se puede configurar para enviar notificaciones de correo electrónico en caso de producirse un evento de calidad de energía o advertencias de fallos de los sistemas internos. También se puede activar el envío automático de los registros de servicio vía correo electrónico a Servicio ABB.
Envíanos tu consulta on-line y contactaremos contigo
Encuentra de forma rápida un distribuidor ABB