Gestión de la infraestructura de centros de datos con Decathlon®

¿Necesita más información?

Protección de cargas mecánicas

Decathlon® proporciona las herramientas para gestionar una red flexible de sistemas de energía, refrigeración y TI mediante un sencillo entorno operativo para conseguir la máxima fiabilidad, rendimiento energético y utilización optimizada de todos los activos del centro de datos. Con Decathlon, los profesionales de los centros de datos, tanto informáticos como responsables de instalaciones, obtienen las tecnologías de visibilidad, apoyo a las decisiones y control que necesitan para maximizar la capacidad y optimizar todas sus operaciones en el centro de datos al tiempo que se reducen los costes y el riesgo. La nueva versión de Decathlon es el único sistema DCIM (infraestructura de centro de gestión de datos) en la industria que se integra perfectamente con soluciones de terceros, proporcionando la máxima flexibilidad para satisfacer los niveles de servicio de centro de datos sin concesiones, ya sea completamente dentro de las instalaciones o en la nube.
Decathlon ofrece una solución escalable y modular que se adapta a la madurez operacional del centro de datos. Su plataforma abierta permite la reutilización de soluciones puntuales de infraestructura para simplificar la migración. El diagrama anterior ilustra la funcionalidad del núcleo y los módulos de aplicación que ofrece Decathlon para garantizar un rendimiento óptimo de los activos del centro de datos - incluyendo los sistemas mecánicos, eléctricos y de TI

Seleccione la aplicación Decathlon que sea adecuada para usted. Por ejemplo, puede elegir monitorizar y gestionar SAI y sistemas de batería, ya sea en las instalaciones o a través de la nube segura de Decathlon.

Las características incluyen:

  • Alertas vía SMS y e-mail
  • Conexiones GSM o VPN seguras solamente externas
  • Diagnósticos automatizados
  • Intensificación de la respuesta de la alarma y asistencia in situ al recibir la llamada
  • Asistencia de expertos en temas de SAI en cualquier momento
Loading documents

Enlaces relacionados

Select region / language