Otras aplicaciones de protección de energía en centros de datos

¿Necesita más información?

Protección de la carga mecánica

La fiabilidad de la planta mecánica y, en particular, los sistemas de refrigeración, es fundamental para la disponibilidad general de los centros de datos.
ABB dispone de SAI y acondicionadores de tensión clasificados como industriales que se adaptan a las difíciles cargas de motor en estos suministros. 

Corrección del Factor de potencia y armónicos

Las empresas eléctricas suelen penalizar por un factor de potencia deficiente causado por motores directamente conectados en las plantas de refrigeración, armónicos causados por variadores de los motores e incluso por algunas cargas del servidor y los SAI. La corrección del factor de potencia habitual utilizando condensadores es difícil de aplicar en los centros de datos, especialmente cuando se instalan grupos electrógenos. Algunos servidores pueden causar un factor de potencia capacitivo, particularmente cuando se cargan fuertemente, lo que es un problema especialmente para los grupos electrógenos. 
El PCS100 RPC de ABB (acondicionador de potencia reactiva) es ideal para la corrección del factor de potencia y los armónicos de bajo orden en aplicaciones de los centros de datos.
Loading documents

Enlaces relacionados

Productos relacionados

Select region / language