La industria de los semiconductores tiene algunas de las aplicaciones más exigentes en el control de movimiento. Una combinación de exactitud y precisión extremas da lugar a una excelente protección de energía crítica.
Los segmentos de semiconductores se pueden dividir en dos sub-procesos secuenciales comúnmente conocidos como producción front-end y back-end, los cuales incluyen muchos pasos. Todo el proceso, tanto la producción de front-end como la de back-end, es complejo y requiere tecnología sofisticada para proteger los procesos más sensibles.
A continuación se presentan los segmentos típicos que contienen procesos de front-end y back-end, y cómo la protección de energía puede proporcionar una fuente de tensión continua sin interrupciones.