PCS100 AVC - aktiivinen jännitteenkorjaaja

PCS100 AVC -aktiivinen jännitteenkorjaaja (Active Voltage Conditioner) on vaihtosuuntaajaan perustuva järjestelmä, joka suojaa kriittisiä kuormia jännitehäiriöiltä.  


PCS100 AVC tarjoaa nopean ja tarkan jännitteen korjauksen sekä jännitteen säädön että tehokertoimen kompensoinnin ilman erillistä energiavarastoa. PCS100 AVC on suunniteltu suojaamaan kuormat sähköverkossa tapahtuvilta jännitevaihteluilta.

PCS100 AVC on saatavana alkaen 150 kVA kuormatehosta aina 2,4 MVA saakka. PCS100 AVC -käyttöhyötysuhde ylittää 98 prosenttia ja toimii erittäin nopealla vasteajalla verkossa oleville vaiheitten välisille jännitevaihteluille 30 prosenttiin saakka sekä yksivaiheisille jännitteille aina 0 prosenttiin saakka.

Vakiomallit tarjoavat tehokkaan suorituskyvyn jännitevaihtelujen korjaamiseksi. PCS100 AVC -malli korjaa jännitteen jatkuvasti +/- 10 prosentin arvoon verkkojännitteestä ja poistaa kuorman aiheuttaman jännitteen epäbalanssin.

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents

Muut varmennetun sähkönsyötön ratkaisut

Select region / language