PCS100 MV UPS (keskijännite)

PCS100 MV UPS on ratkaisu kaikille suurta tehoa tarvitseville teollisuustoiminnoille, sillä se on suunniteltu suurille tuotantolaitoksille ja aina megawatti-luokan konesaleille.

Suojaa liiketoimintasi sähkönsaanti käyttämällä PCS100 MV UPS-järjestelmää. Useamman megawatin teholuokassa se antaa mahdollisuuden valita sopivin vaihtoehto sovellutuksillesi. Korkean hyötysuhteensa (ylittäen 99%) ja vaihtoehtoisten energiavarastomahdollisuuksien ansiosta PCS100 MV UPS on ihanteellinen ratkaisu sähkönsuojauksen tarpeeseesi.

PCS100 MV UPS on suunniteltu tuottamaan puhdasta, luotettavaa ja suorituskykyistä tehoa ja alentamaan asiakkaan kustannuksia teollisuudessa ja suurissa konesaleissa, joissa on herkät ja kriittiset kuormat. Yksimuunnostekniikka on luonnollinen valinta keskijänniteverkossa, sillä häviöt ovat erittäin pienet, saavuttaen jopa 99,5 % hyötysuhteen. PCS100 MV UPS voidaan asentaa suojaamaan koko lähtöverkkoa tai vain valituille herkille kuormille.

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents

Muut varmennetun sähkönsyötön ratkaisut

Select region / language