PCS100 AVC (aktiivinen jännitteenkorjaaja) mallit

PCS100 AVC:stä on saatavana kaksi mallia:

  • 30 prosentin korjaukseen
    200 to 2400 kVA  @ 480 V
    200 to 2400 kVA  @ 400 V
    200 to 2400 kVA  @ 220 V
  • 40 prosentin korjaukseen
    150 to 1800 kVA  @ 480 V
    150 to 1800 kVA  @ 400 V
    150 to 1800 kVA  @ 220 V

Jännitekorjauksen suorituskyky

PCS100 AVC
30%

PCS100 AVC
40 %

Kolmivaiheinen jännitevaihtelu 100 % korjattuna

70 %
jännitteestä

60 %
jännitteestä

Kolmivaiheinen jännitevaihtelu 90 % korjattuna

60 %
jännitteestä

50 %
jännitteestä

Yksivaiheinen jännitevaihtelu 100 % korjattuna

55 %
jännitteestä

45 %
jännitteestä

Yleiset ominaisuudet

  • Osittainen korjaus
    - Kolmivaiheinen jännitevaihtelu aina 30 prosentin jäännösjännitteestä
    - Yksivaiheinen jännitevaihtelu aina 0 prosentin jäännösjännitteestä
  • Jatkuva “ONLINE” -säätö
  • Yli- ja alijännitesäätö
  • Jännitteen vaihekulmavirheen korjaus
  • Jännitteen epäbalanssin korjaus  
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti