Kaukovalvonta
GDM-näyttömoduuli mahdollistaa kaukoyhteyden valvontatoimenpiteitä varten. Järjestelmä on saatavilla seuraavilla valvontaliitännöillä:
Ulkoiset web-sivut
| HTML-palvelin - Ethernet-liitäntä | Standard RJ45 |
Valvontajärjestelmä
| Modbus TCP | Standard RJ45 |
Ulkoiset web-sivut
Ulkoiset web-sivut ovat sarja web-sivuja, jotka ovat samanlaisessa muodossa kuin vakio GDN-näyttömoduuli ja joihin on pääsy Ethernet-liitännän kautta GDM-näyttömoduuliin sisäänrakennetulle web -palvelimelle. Tämän liitännän kautta käyttäjät saavat etäyhteyden tila- ja käyttöasetuksiin. Tapahtumahistoria- ja huoltotietojen lukeminen ja lataaminen on myös saatavilla.
Liityntä on toteutettu GDM-näyttömoduulin Ethernet-liitännällä ja web-sivut ovat katseltavissa millä tahansa vakio web-selaimen omaavalla laitteella, joka on kytkettynä samaan verkkoon.
Modbus TCP
Modbus TCP -liitäntä on myös saatavilla GDM-näyttömoduulin käyttäjäliittymän Ethernet-liitännästä.
Read Only “vain luku“ -ominaisuus on saatavilla käyttöasetuksiin kuten jännitteet, virrat ja tehotasot.