| Järjestelmäteho | 100 kW – 3000 kW |
Moduuliteho
| 100 kW |
| Laiteräkkien teho | 500 kW |
| Lähdön tehokerroin | 1.0 |
| Laiteräkkien rinnankytkentä | max 6 räkkiä |
| Moduulien rinnankytkentä | max 30 moduulia |
| Johdotus | 3v + N + PE |
| UPS-tyyppi | Modulaarinen (DPA) |
| Topologia | Online kaksoismuunnos |
| Nimellisjännite | 220/380, 230/400, 240/415 VAC |
| Jännitealue | 150/204 - 264/460 VAC (riippuen kuormasta |
| Taajuusalue | 35-70 Hz |
| Virran kokonaissärö THD 100 % kuormalla | < 3.5 % |
| Tehokerroin 100 % kuormalla | ≥ 0.99 |
| Jännitealueet | 220/380, 230/400, 240/415 VAC |
| Jännitteen kokonaissärö THD | < 1.5 % |
| Taajuus | 50 or 60 Hz |
| AC-AC | Jopa 96 % |
| Eco-tila | 99 % |
| Käyttöliittymä | Moduulikohtainen LCD ja mimiikkakaavio
|
| Kommunikaatioportit | USB, RS-232, SNMP, potentiaalivapaat koskettimet |
| Ohjelmisto | Etäkäyttö- ja sammutusohjelma optiona |
| Turvallisuus | IEC/EN 62040-1 |
| EMC | IEC/EN 62040-2 |
| Suorituskyky | IEC/EN 62040-3 |
| Valmistus | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.