Conceptpower DPA 500

Conceptpower DPA 500 on keskisuurille ja suurille datakeskuksille suunniteltu ABB:n modulaarinen häiriöttömän sähkönsyötön (UPS) järjestelmä, joka täyttää 100 kW:n - 3 MW:n tehontarpeen. Se soveltuu käyttäjille, jotka haluavat välttää käyttökatkot kokonaan ja tavoittelevat alhaisia kokonaiskustannuksia.

Täydellinen vertikaalinen ja horisontaalinen skaalautuvuus

Conceptpower DPA 500 varmistaa 100–500 kW:n (1–5 moduulia) tehonsaannin yhdestä kaapista (vertikaalinen skaalautuvuus). Kaapeista voidaan koota rinnankytkennällä jopa 3 MW:n järjestelmä (horisontaalinen skaalautuvuus).

Todellinen rinnakkaisrakenne

Conceptpower DPA 500:n kehittynyt UPS-järjestelmän rakenne takaa parhaan suojauksen kriittisille sovelluksille, joissa kuormat vaativat laadukasta sähköä. Tässä UPS-järjestelmässä käytetään hajautettua rinnakkaisrakennetta. Se takaa erinomaisen luotettavuuden ja käytettävyyden sekä todellisen redundanttisuuden moduulien välillä.

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents

Muut varmennetun sähkönsyötön ratkaisut

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language