PowerValue 11 RT G2

Yksivaiheinen UPS kriittisiin sovelluksiin

ABB:n PowerValue 11 RT G2 on kaksoismuunnostekniikkaan perustuva UPS-laite, joka takaa jopa 10 kW puhdasta, luotettavaa tehoa kriittisiin yksivaiheisiin sovelluksiin. PowerValue 11 RT G2 pitää käynnissä palvelimet, kassajärjestelmät, työasemaryhmät, reitittimet, kytkimet, keskittimet ja muut herkät sähkölaitteet. Lisäksi se säätelee syöttövirtaa poistaen jännitepiikit ja -alenemat, kohinan ja yliaallot.

PowerValue 11 RT G2 toimii itsenäisenä UPS-laitteena, tai monipuolisten liitäntävaihtoehtojen ansiosta se voidaan asentaa vakiomalliseen 19 tuuman telineeseen. Kolme 6 tai 10 kW:n mallia voidaan kytkeä rinnakkain redundanttisuuden saavuttamiseksi tai järjestelmän kokonaiskapasiteetin lisäämiseksi 30 kW:iin saakka. Kaikkiin yksiköihin voidaan asentaa jopa yhdeksän akkumoduulia pidentämään varakäyntiaikaa.

Katso myös: ABB:n uusi yksivaiheinen PowerValue 11RT G2 UPS -sukupolvi: suurempi pätöteho lähdön tehokertoimella 1

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents

Other power protection solutions offered

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti