Select Language
  • English
  • Türkçe
  • English (Canada)
  • français (Canada)

MegaFlex UL – Innovation dans la protection avancée de l’alimentation par IA

 

Le système d’alimentation sans coupures (UPS) MegaFlex UL allie innovation avancée et protection fiable de l’alimentation. Conçu pour l’ère de l’IA, il constitue le choix idéal pour les centres de données néocloud, hybrides, de colocation, ou à très grande échelle, garantissant une alimentation continue et la sécurité des infrastructures critiques.

Conçu pour répondre aux besoins croissants en charge liés à l’IA dans les centres de données modernes, le MegaFlex UL, grâce à son efficacité élevée, son évolutivité et sa fiabilité, affirme la position de chef de file d’ABB en gestion intelligente de l’alimentation.

Les caractéristiques principales comprennent :

  • Double conversion triphasée: Accessible en configurations 415 V ou 480 V.
  • Topologie monolithique: Utilise des modules d’alimentation de 337 kW ou de 400 kW, avec des capacités allant de 1 000 kW à 1 600 kW dans une seule armoire UPS.
  • Architecture de système flexible: Prend en charge les configurations N+1, 2N, 2N+1, N+N, 3N/2 et le système Catcher.
  • Architecture parallèle redondante™ (RPA): Assure une véritable redondance et élimine les points de défaillance uniques.
  • Empreinte optimisée: Améliore la fiabilité du système grâce à une approche de mise en parallèle évolutive.
  • Conception intégrée: Élimine le recours à un équipement de mise en parallèle externe, à une dérivation centralisée ou à un contrôle maître.

En proposant des systèmes UPS conformes à la norme UL en 415 V et 480 V, ABB permet aux centres de données de choisir la configuration de tension optimale pour leur environnement spécifique. Cette flexibilité assure une intégration harmonieuse avec l’infrastructure existante, améliore l’efficacité opérationnelle et soutient les objectifs de rendement à long terme.

 

 




L’offre UPS MegaFlex UL

MegaFlex UL front view MegaFlex UL angle view MegaFlex UL service access

MegaFlex 415V & 480V UL UPS 1.0 - 1.6 MW

MegaFlex 415V & 480V UL UPS 1.0 - 1.6 MW

UPS MegaFlex UL 415 V et 480 V avec accès frontal

—
Approche flexible

  • Capacité par module de 1 000 kW à 1 350 kW; Puissance nominale des blocs de 337 kW à 415 V
  • Capacité par module de 1 000 kW à 1 600 kW; Puissance nominale des blocs de 400 kW à 480 V
  • Architecture parallèle redondante avec dérivation statique distribuée
  • Offre multimodule : N+1, 2N, 2N+1, N+N, 3N/2, et conception Catcher redondante distribuée
  • Approche collaborative, centrée sur le client

—
Rendement optimisé

  • Réduction des pertes d’énergie, de la dissipation de la chaleur et du coût de l’électricité en mode double conversion, jusqu’à 97 %
  • Fonctionnement à efficacité énergétique élevée en mode eBoost, jusqu’à 99 %

—
Des opérations fiables

  • La technologie RPA élimine les points de défaillance uniques dans les systèmes parallèles
  • Facilité d’exploitation avec surveillance locale et à distance en temps réel
  • Technologie haute puissance éprouvée sans transformateur

—
Innovation de classe mondiale

  • Technologie éprouvée par nos experts en recherche et développement de renommée mondiale
  • Technologie de conversion d’énergie pour une densité haute puissance
  • Mode eBoost (VFD) pour un rendement énergétique supérieur

—
Installation et entretien simples

  • Accès facile par l’avant et par le dessus
  • Sous-ensembles modulaires facilitant l’entretien et réduisant le MTTR
  • Remplacement rapide des consommables – tous les accessoires dans une seule armoire
  • Surveillance UPS à distance
  • Durée de vie des pièces consommables pouvant atteindre 15 ans

—
Économie ultime d’espace et d’énergie

  • Densité de puissance optimisée à la pointe du marché
  • Jusqu’à 40 % de réduction de l’encombrement dans les salles informatiques à haute densité
  • Consommation d’énergie (kWh) réduite de 25 % sur toute la durée de vie du produit

En savoir plus

Liens disponibles en anglais
Loading documents

Découvrez plus de produits!

Ne passez pas à côté de notre large éventail de produits conçus pour le marché canadien!

Offre pour le Canada
Select region / language