Select Language
  • English
  • italiano
  • suomi
  • español
  • Deutsch
  • français
  • 中文
  • Deutsch (Schweiz)
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • 日本語 (日本)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

MegaFlex DPA (IEC)

USV_Headerpix

L’innovation qui s’adapte à vous

Il s'agit d'un ASI à haut rendement, évolutive, dont la protection sur les hautes puissances a été apportée à un tout autre niveau sans compromis. Disponible dans une gamme de puissance allant de 250kW à 1,5MW.

 

Cette ASI modulaire est conçue spécifiquement pour les environnements critiques avec des équipements informatiques à haute densité. Tant dans les entreprises privées que dans les organismes publics, ainsi que dans les centres de données pour la colocation, L'hébergement en nuage et les télécommunications. La technologie DPA offre une redondance totale et une tolérance aux pannes d'une manière totalement originale et unique dans le monde des onduleurs. Il en résulte une fiabilité et une disponibilité accrues du système, qui vont bien au-delà de toute autre solution modulaire d'onduleur sur le marché.

megaflex_dpa_front_1mw (1) megaflex_dpa_hr2960ebeec1f463c09537ff0000433538 power_module_front (1)

MegaFlex DPA 1 MW

MegaFlex DPA 1.5 MW

Power Module

Vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires sur les produits?

Contactez-nous

L’offre ASI MegaFlex DPA

Approche flexible

  • Des solutions faciles à faire évoluer
  • Jusqu’à 1 500 kW de protection électrique dans une seule ASI grâce aux modules complémentaires
  • Capacités d’alimentation redondante : 1 000 kW N+1, 1 250 kW N+1
  • Approche collaborative, centrée sur le client

Rendement optimisé

  • Pertes d’énergie, dissipation de la chaleur et coûts d’électricité minimisés en mode double conversion ou éco
  • Le partage de charge intelligent optimise la consommation d’énergie
  • Rendement du système optimisé dans des conditions de faible charge grâce au mode ABB Xtra VFI
  • Le tout garanti sur les 15 ans de durée de vie du produit

Fiabilité de fonctionnement

  • Technologie DPA™ maximisant la disponibilité de l’alimentation
  • Modules d’alimentation remplaçables en ligne pour une disponibilité en continu
  • Isolation automatique de tout module d’alimentation défaillant
  • Conception d’ASI tolérante aux pannes pour une alimentation sans coupure
  • Facilité d’utilisation grâce à la surveillance en temps réel locale et à distance 

Innovation de premier plan

  • Technologie éprouvée développée par des experts en R&D reconnus au niveau mondial 
  • Feuille de route technologique claire
  • Maintenance prédictive à sécurité intégrée
  • Xtra VFI pour une consommation d’énergie optimisée 
  • Conception sans câbles

En savoir plus

Loading documents

Select region / language