Caractéristiques principales du DPA UPScale RI

  • Compatible toutes baies 19" 
  • Facteur de puissance de sortie unité (kW = kVA)
  • Compacité optimale (40 kW = 0,33 m2, 122 kW/m2)
  • Facteur de puissance d'entrée PF = 0,99
  • Jusqu'à 96 % de rendement en mode double conversion et 98 % en mode éco
  • Le chargement des batteries sans ondulation augmente la durée de vie des batteries
  • Plage de tension d'entrée large (–20 %/+15 %) à pleine charge
  • Jusqu'à 4 modules en parallèle

 Avec la technologie DPA, chaque module UPS a ses propres équipements indépendants

  • commande logique
  • micro-console
  • redresseur
  • onduleur
  • chargeur de batterie
  • bypass statique

Pour en savoir plus

Galerie d'images