DPA UPScale RI est disponible dans les configurations suivantes :

widgets-jump-question

DPA UPScale RI 10

  • Puissance de sortie max: 20 kW
  • Batteries: externe
  • Puissance maximum par module: none
  • Dimensions (LxHxP): 448x310x565 mm (7U)
  • Poids sans les batteries (kg): 39-42

DPA UPScale RI 11

  • Puissance de sortie max: 20 kW
  • Batteries en interne: 40 x 7/9 Ah
  • Puissance maximum par module: none
  • Dimensions (LxHxP): 448x487x735 mm (11U)
  • Poids sans les batteries (kg): 59-62

DPA UPScale RI 12

  • Puissance de sortie max: 20 kW
  • Batteries en interne: 80 x 7/9 Ah
  • Max. redundant power per frame: none
  • Dimensions (LxHxP): 448x665x735 mm (15U)
  • Weight with modules, without battery (kg): 75-78

DPA UPScale RI 20

  • Puissance de sortie max: 40 kW
  • Batteries: externe
  • Puissance maximum par module: 20 kW (N+1)
  • Dimensions (LxHxP): 448x440x565 mm (10U)
  • Poids sans les batteries (kg): 62-68

DPA UPScale RI 22

  • Puissance de sortie max: 40 kW
  • Batteries en interne: 80 x 7/9 Ah
  • Puissance maximum par module: 20 kW (N+1)
  • Dimensions (LxHxP): 448x798x735 mm (18U)
  • Poids sans les batteries (kg): 103-104

DPA UPScale RI 24

  • Puissance de sortie max: 40 kW
  • Batteries en interne: 160 x 7/9 Ah
  • Puissance maximum par module: 20 kW (N+1)
  • Dimensions(LxHxP): 448x1153x735 mm (26U)
  • Poids sans les batteries (kg): 130-136

DPA UPScale RI 40

  • Puissance de sortie max: 80 kW
  • Batteries: externe
  • Puissance maximum par module: 60 kW (N+1)
  • Dimensions(LxHxP): 448x798x735 mm (18U)
  • Poids sans les batteries (kg): 124-126
Select region / language