Caractéristiques principales du PCS100 MV

    • Le rendement le plus élevé du secteur.
    • Conçu pour les charges industrielles et les grands centres de données.
    • Conception modulaire avec redondance intégrée.
    • Capacité très élevée de tenue au courant de défaut.
    • Generator walk-in algorithm pour un transfert contrôlé de la charge vers les générateurs de secours.
    • Valeurs nominales jusqu'à 6 MVA et 6,6 kV.

Comment se démarque le PCS100 MV ?

     
Protection électrique intégrale.  Pour une installation en moyenne tension, le PCS100 MV peut être monté à distance des appareils cibles, dans un espace moins encombré.
Faible coût de possession Le rendement inégalé du PCS100 MV, ses faibles coûts de maintenance et son encombrement réduit permettent de limiter les coûts de possession. Le fait que le stockage d'énergie et le convertisseur se trouvent sur le niveau basse tension simplifie la maintenance et réduit le coût du système.
Possibilités de rétrofit Plusieurs possibilités de rétrofit sont disponibles pour le PCS100 MV. Elles permettent de le personnaliser afin de l'adapter aux applications des usines actuellement sans protection ou dans lesquelles les solutions traditionnelles d'UPS dynamique doivent être remplacées.
Options de stockage de l'énergie  Le PCS100 MV est compatible avec un large éventail de solutions de stockage d'énergie, en fonction de la durée de protection requise. Des supercondensateurs et des volants d'inertie assurent une couverture haute densité pendant quelques secondes, tandis que les batteries peuvent être employées pour une durée de 15 minutes maximum.

Réduction de vos coûts de fonctionnement et amélioration de votre rendement

Exemple :

Système 2 MVA
Charge 100 %
Fonctionnement 24h/24, 365 jours par an
Tarif de l'énergie 0,1 $/kWh

Comparaison de rendement avec une unité de 2 000 kVA

PCS 100 MV UPS 99.5% 
UPS
Generic
95%
Coût de fonctionnement
PCS 100 MV UPS
One tenth of traditiona UPS solutions 

Pour en savoir plus

Galerie d'images

Select region / language