Surveillance à distance
Le GDM permet un accès à distance dans un but de surveillance. Les connexions de surveillance suivantes sont disponibles :
Pages Web distantes | Serveur HTML-connexion Ethernet | Standard RJ45 |
Système de surveillance | Modbus TCP | Standard RJ45 |
Les Pages Web distantes sont un ensemble de pages web de format similaire au GDM standard et dont l'accès s'effectue par l'intermédiaire du serveur web intégré, via la connexion Ethernet du GDM. Cette interface permet aux utilisateurs d'accéder à distance au statut et aux paramètres de fonctionnement. L'affichage et le téléchargement de l'historique des événements et des journaux d'entretien sont également disponibles.
L'accès s'effectue via le port Ethernet du GDM et les pages web sont affichables dans n'importe quel navigateur standard, sur un appareil connecté au même réseau.
La connexion Modbus TCP s'effectue également via le port Ethernet de l'interface utilisateur GDM. L'accès en Lecture seule est disponible pour les paramètres de fonctionnement tels que la tension, l'intensité et les niveaux de puissance.