Informations complémentaires sur le PCS100 UPS-I

Are you looking for support or purchase information?

PCS100 UPS-I – Tout inclus !

Le PCS100 UPS-I est constitué des sous-ensembles suivants : 

  • Un dispositif de coupure de l'installation qui coupe l'alimentation réseau en cas d'interférence.
  • Des onduleurs convertissant l'énergie CC stockée en électricité CA triphasée.
  • Un chargeur de compensation chargeant l'énergie stockée lorsque l'installation fonctionne normalement.
  • Un bypass de sécurité (en option sur certains modèles) contournant automatiquement le PCS 100 UPS-I en cas de défaillance. 
  • Un transformateur de couplage ajustant la sortie de l'onduleur à la tension nominale de l'installation.
  • Un dispositif de stockage de l'énergie en option (supercondensateur ou batterie) alimentant la charge en électricité en cas de perturbation de l'installation.

 

Comment le PCS100 UPS-I garantit le rendement

L'industrie moderne fourmille d'environnements électriques difficiles. Le PCS100 UPS-I utilise un sectionneur électronique haute vitesse ultra-fiable pour relier le réseau à la charge. La conception modulaire de l'onduleur et le bypass électromécanique de sécurité garantissent la disponibilité maximale du système. Peu encombrant et facile à entretenir, cet UPS industriel à haut rendement et faible maintenance est la solution idéale pour toutes les applications de protection électrique.

Module synoptique (GDM)

La principale interface utilisateur de configuration du PCS100 UPS-I est le module synoptique (GDM), installé sur la porte de l'enveloppe de l'onduleur. Il permet de contrôler localement le PCS100 UPS-I, affiche les informations du système et donné accès aux paramètres de fonctionnement et à l'historique des événements. L'interface du GDM est constituée de plusieurs pages, chacune étant dotée d'un panneau de navigation et de commande, et d'une barre d'état supérieure. Le panneau de navigation et de commande et la barre d'état sont visibles à tout moment.

 

Caractéristique                                                                GDM                              
Résolution d'affichage 800 x 600 pixels
Taille de l'écran 8:4
Écran couleur  oui
Écran tactile oui
 Description complète de l'état et des défaillances oui
 Contrôle local de marché/arrêt/réinitialisation oui
 Affichage de l'état oui
Réglage des paramètres oui
 Nombre d'événements consignés dans le journal 1000
 Journal d'événements téléchargeable sur PC oui
 Pages Web distantes oui
Connexion MODBUS TCP oui

Surveillance à distance 

Le GDM permet un accès à distance dans un but de surveillance. Les connexions de surveillance suivantes sont disponibles :   

Type de communication              Description   Connexion  
 Pages WEB distantes
  Serveur HTML Connexion Ethernet                   
  Standard RJ45        
 Système de surveillance
 Modbus TCP
 Standard RJ45

Pages Web distantes 
Les Pages Web distantes sont un ensemble de pages web de format similaire au GDM standard et dont l'accès s'effectue par l'intermédiaire du serveur web intégré, via la connexion Ethernet du GDM. Cette interface permet aux utilisateurs d'accéder à distance au statut et aux paramètres de fonctionnement. L'affichage et le téléchargement de l'historique des événements et des journaux d'entretien sont également disponibles.

L'accès s'effectue via le port Ethernet du GDM et les pages web sont affichables dans n'importe quel navigateur standard, sur un appareil connecté au même réseau.  

Modbus TCP 
La connexion Modbus TCP s'effectue également via le port Ethernet de l'interface utilisateur GDM. L'accès en Lecture seule est disponible pour les paramètres de fonctionnement tels que la tension, l'intensité et les niveaux de puissance.

Select region / language