Données techniques du PCS100 UPS-I

Are you looking for support or purchase information?

Installation - Entrée

Tension d'alimentation nominale (selon le modèle)

220 V (208 – 220 V)

400 V (380 – 400 V)

480 V (415 - 480 V)

Remarque: une utilisation à des tensions inférieures à la tension nominale réduit les kVA par module. Consultez les tableaux de valeur pour plus d'informations

Tolérance de tension

± 10%

Fréquence d'alimentation nominale

50 Hz ou 60 Hz

Tolérance de fréquence

± 5 Hz

Tension continue maximale

110%

Réseau électrique

3 phases + neutre (4 fils) sol centre référencé (TN-S)

Pour une utilisation dans d'autres réseaux électriques, consultez le document ABB 2UCD120000E017

Catégorie de surtension

III

Tenue aux défauts

Se reporter aux tableaux de modèle dans ce catalogue

Rendement (modèles 400 V & 480 V)

99% (type)

Rendement (modèles 220V)

98% (type)

Protection contre les courts-circuits et les surcharges

Disjoncteur (non inclus)

Capacité de surcharge

120% pendant 60s

150% pendant 30s

200% pendant 10s

300% pendant 5s

 

Pas plus d'une fois toutes les 10 minutes. Pour plus d'informations, consultez la description relative à la protection du circuit d'entrée dans ce catalogue

Charge - Sortie

Capacité nominale

150 kVA à 3000 kVA

Facteur de puissance de déplacement pour une charge connectée

0,5 en retard à 0,9 en avance

Facteur de crête à la puissance nominale (kVA)

2,0

Charge moteur maximale autorisée

25% de la puissance nominale (kVA)

Contacter ABB pour les applications supérieures à 25%

Capacité de surcharge - Onduleur

110% pendant 30s

 

Alimentation onduleur

Période maximale de fonctionnement

30s à la charge nominale

Temps de transfert

≤ 1,8 ms (type)

Temps de stabilisation de la tension

≤ 5 ms (type)

Refroidissement

Refroidissement par air, ventilation forcée

Tension de sortie minimale

> 95% en fin de décharge

Fréquence de sortie

50 ou 60 Hz

La fréquence de l'onduleur correspond à la fréquence d'alimentation.

Précision de fréquence

0,10%

Capacité de surcharge

110% pendant 30s

Distorsion de tension

< 2,5% THDv pour les charges linéaires

Déséquilibre de tension

(séquence négative / positive)

<3% pour les charges déséquilibrées 100%

Tenue aux défauts (court-circuit)

120% du courant assigné

 

Bypass de sécurité

Coupure installation 900 A

Contacteurs normalement fermés intégrés

Coupure installation 2200 A & 4200 A

Disjoncteur à air optionnel (ACB)

Capacité de surcharge

150% pendant 500s

200% pendant 300s

300% pendant 120s

500% pendant 30s

Remarque: pas plus d'une fois toutes les 30 minutes.

Temps de fermeture 900 A

20 ms

Temps de fermeture 2200 & 4200 A

80 ms

Refroidissement

Convection

 

Transformateur de couplage

Capacité nominale

110% de kVA nominale PCS100 UPS-I pendant 30 s

Remarque: optimisé pour les performances à court-terme.

Type

Sec

Classe d'isolation UL

N (200 °C)

Température de conception

Échauffement 60 °C pour un fonctionnement à pleine charge à court-terme

Impédance type

8%

Remarque: le PCS100 UPS-I intègre des méthodes de contrôle de compensation de tension de l'impédance

 

Stockage d'énergie - Supercondensateurs

Tension nominale CC du système

750 Vcc

Plage de tension de décharge

750 Vcc à 554 Vcc

Capacité de surcharge

100%

Puissance nominale

300 kW par chaîne

Période d'autonomie

2 s à 300 kW

Pour plus d'informations, se reporter aux calculs d'autonomie dans ce catalogue

Température de fonctionnement

15 °C à 25 °C (recommandé)

Durée de vie nominale

15 ans à 25 °C

Durée de vie

> 500000

Durée de rechargement

< 45 s

Tension nominale CC du système

750 Vcc

Plage de tension de décharge

750 Vcc à 554 Vcc

 

Stockage d'énergie - Batteries

Tension nominale CC du système

672Vcc (56 x 12Vcc)

Plage de tension de décharge

780 Vcc à 554 Vcc

Capacité de surcharge

100%

Puissance nominale

240 kW par chaîne

Période d'autonomie

30 s à 240 kW

Pour plus d'informations, se reporter au document ABB 2UCD120000E018

Température de fonctionnement

15 °C à 25 °C (recommandé)

Durée de vie nominale

10 ans à 25 °C

Durée de vie

> 800 (décharge 30 s à pleine charge)

Durée de rechargement

< 30 min

Tension nominale CC du système

672Vcc (56 x 12Vcc)

Plage de tension de décharge

780 Vcc à 554 Vcc

 

Consignation d'événement

Méthode de mesure

Phase à phase

Temps d'échantillonnage

125 µs

Résolution de l'horodatage dans le journal d'événements

10 ms

Type de mesure

Valeur efficace demi-cycle selon CEI 61000-4-30

 

Contraintes d'environnement

Plage de températures de fonctionnement

0° C à 40° C

32° F à 104° F

Altitude de fonctionnement

1< 1000 m sans déclassement

Déclassement de capacité avec l'altitude

1% tous les 100 m

au-dessus de 1000 m

2000 m maximum

Humidité

< 95%, sans condensation

Degré de pollution

2

Niveau sonore

< 75dBA à 2 m

 

Enveloppe

Degré de protection

IP20 / NEMA 1

Matière

Acier électro-galvanisé

Épaisseur de panneau côté et arrière 10 ms

1,5 mm

Épaisseur de panneau porte

2 mm

Finition

Finition texturée standard avec un revêtement en poudre époxy-polyester

Couleur

RAL7035

Accès à l'enveloppe

Portes à charnières avec verrou

 

Interface utilisateur

Interface utilisateur

Écran tactile couleur 8.4”

Écran tactile

Paramétrages complets

Entrée de commandes

 

Marche / Arrêt / Réinitialisation des entrées numériques

Sortie de commandes

Relais de fonctionnement, d'avertissement et d'anomalie

 

Liaison série

Protocole

Ethernet

Modbus TCP

 

Normes et certifications

 

Qualité

ISO 9001

Marquage

CE

Construction et sécurité

CEI 62040-1

Compatibilité électromagnétique

CEI 62040-2, Catégorie C3

Performances

CEI 62040-3,

VFD SX 211 ≤ 450 kV

VFD SS 211 > 450 kVA

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable.