PCS120 MV ASI Atouts

widgets-jump-question

Qu’est ce qui rend les PCS100 MV ASI unique ?
  • Protection complète ASI

  • Protection ASI complète et fiable avec des coûts d’exploitation optimisés

Rapport coût-efficacité

  • La meilleure efficacité de sa catégorie, jusqu’à 98 %

  • Coûts de maintenance réduits

Performance

  • Tension continue, propre

  • Forte capacité de correction de défaut

  • Performance bus circulaire améliorée

Flexibilité

  • Configuration en parallèle et en bus circulaire

  • Différentes configurations possibles

  • Nombreuses options d’accumulateur d’énergie

Connectivité et surveillance

  • Serveur et e-mail

  • Ethernet:

  • Communication numérique (CEI 61850)

  • Analyse d’évènements et enregistrement sinusoïdal

Facilité de maintenance

  • Convertisseur « Plug and play »

  • Convertisseur et accumulateur en basse tension

  • MTTR < 0,5h

  • Livret de service complet

Vous aimeriez en savoir plus ?

Select region / language