Systèmes de stockage d’énergie sur batteries avec fonctionnalité ASI

Batteriespeichersysteme


Dans un contexte de pénurie d’énergie, il est essentiel d’être prêt à faire face à d’éventuelles pannes de courant. Grâce aux systèmes de stockage d’énergie sur batteries (BESS) d’ABB, vous profitez de plusieurs heures d’alimentation en énergie et augmentez votre autosuffisance. Les différentes applications de batteries permettent aussi d’économiser à la fois de l’énergie et de l’argent.


Un système de stockage d’énergie sur batterie est constitué d’une batterie lithium-ion, d’un dispositif ASI et d’un système de gestion de l’énergie. D’une part, un BESS offre une alimentation de secours, qui permet d’assurer l’approvisionnement en énergie d’un système via une source d’électricité totalement indépendante du réseau. D’autre part, ce type de système permet d’autres applications qui peuvent être combinées en fonction de la taille de la batterie. En général, le dimensionnement de la batterie doit être adapté à chaque application afin d’atteindre les objectifs visés.



Composants du BESS

Grafik_BESS_1000x348_FR
BESS

- Technologie lithium-ion
- Nombre de cycles élevé
- Haute sécurité grâce à un système de gestion de la batterie intégré
- Excellentes caractéristiques de charge
- Modulaire
- Extensible

ASI

- Rendement la plus élevée du marché
- Courbe de tension continue et propre
- Modulaire
- Extensible

EMS

- Adaptation à différentes applications
- Garantie d’alimentation de la charge critique, y compris en cas d’applications supplémentaires (p. ex. écrêtage des pics)



Aperçu des applications



Produits



Select region / language