Caractéristiques et bonus

Une solution énergétique globale

Générant une efficacité élevée grâce à la technologie eBoost

La gamme SG d’ABB est l’un des systèmes UPS triphasés les plus efficaces et les plus fiables qui sont disponibles. Ils garantissent une performance de sortie remarquable ainsi qu’une protection contre la puissance fiable pour vos besoins d’utilisations importantes. Les solutions UPS de la gamme SG sont conçues et optimisées afin de fournir une efficacité élevée aussi pour des conditions de recharge partielle.

  • Haute efficacité: jusqu’à 94,6 pour cent en mode double conversion et jusqu’à 99 pour cent en mode eBoost. eBoost est disponible sur des modèles 160-500 kVA.
  • Le fonctionnement eBoost réduit les pertes et sur un an, ce système permet d’économiser une puissance et des coûts de refroidissement allant jusqu’à to $300k pour un centre de données 5 MW (basé sur les cas typiques)
  • Le rectificateur PurePulse IGBT garde votre réseau de distribution propre et compact en réduisant les effets du disjoncteur, des câbles et du générateur

La gamme SG UPS assure une distorsion de courant harmonique d’entrée faible ainsi qu’une régulation de tension de sortie et une réponse dynamique, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement - tout cela dans une solution favorable à l’environnement.

Une installation plus facile et une souplesse de paramétrage

  • Un accès frontal authentique pour le fonctionnement et la maintenance réduit le temps moyen de réparation (MTTR)
  • Une petite empreinte
  • L’architecture parallèle redondante fournit une fiabilité, redondance et évolutivité
  • Jusqu’à six cadres UPS peuvent être mis en parallèle

Une haute performance et une disponibilité

  • Une performance de sortie renforcée qui protège et approvisionne même les chargements IT les plus délicats grâce à un facteur de puissance de pointe (0,9) sans déclassement
  • Une performance dynamique excellente et une faible distorsion de fréquence de sortie
  • Le transformateur d’isolement d’onduleur zig-zag fournit une remarquable capacité de court-circuit remarquable et de séparation galvanique de recharge
Medium-ABB Robotics 002
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language