Gamme SG CEI

UPS autonome et fiable pour les utilisations de taille

La gamme SG est l’un des systèmes UPS triphasés les plus performants, les plus fiables et les plus versatiles disponibles pour ceux ayant besoin d’une protection contre une puissance trop élevée. Grâce à une large palette d'utilisations, la tranquillité liée à la puissance est assurée - à un faible coût total de possession (TCO).

Cet authentique système UPS double conversion en ligne exploite son logiciel de réseau d’intégration et sa connectivité de communication afin de fournir une protection contre la puissance globale et facile à intégrer pour chaque environnement IT, ou presque. La gamme SG fonctionne en mode VFI (fréquence de tension indépendante) qui assure une protection maximale de recharge à tout moment. Contrairement aux filtres standard, l’UPS utilise un algorithme de contrôle innovant sur le rectificateur IGBT afin d’assurer la distribution d’électricité propre de la manière la plus efficace.

La gamme SG UPS fournit les meilleures fiabilité et performance tout en respectant chaque norme CEM et chaque norme de sécurité. La technologie RPA™ unique d’ABB (architecture parallèle redondante) permet à ce que les unités travaillent simultanément, et ainsi de poursuivre l’accroissement de la fiabilité et de la disponibilité.

 Caractéristiques principales:

• Une technologie eBoost pour une efficacité élevée - jusqu’à 99 pour cent
• Jusqu’à 94,6 pour cent d’efficacité
• Un rectificateur PurePulse IGBT: un THDi d’entrée propre <2 pour cent
• Un facteur de puissance de sortie: 1,0 (10-40 kVA), 0,9 (60-600 kVA)
• Un design d’accès frontal authentique
• Une petite empreinte
• Un transformateur d’isolement d’onduleur zig-zag
• Une distorsion de la tension de sortie extrêmement faible
• Une gestion supérieure de la batterie
• Une gestion énergétique intelligente intégrée (IEMi)
• Une protection contre les rétroactions
• Une dérivation de maintenance intégrée
• Six unités maximum pouvant être mises en parallèle

SG_Series

Vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires sur les produits?

Contactez-nous

En savoir plus

Documents

Select region / language