Caractéristiques et bonus

L’efficacité énergétique est notre priorité

eBoost - disponible dans des modèles 160-800 kW - permet une réelle économie des coûts énergétiques supplémentaires durant toute la vie des UPS. Cette économie de coûts prend une importance considérable pour les grands consommateurs d’énergie comme les centres de données. Grâce à eBoost, les organisations peuvent réduire les coûts énergétiques sans compromettre la fiabilité du système.

Architecture parallèle redondante (RPA)

La RPA assure une approche évolutive parallèle qui réduit les empreintes de fonctionnement et accroît la fiabilité du système en éliminant la nécessité de matériel parallèle externe et de locaux externes (une dérivation centralisée et une régie centrale).

Une variété d’options pour une énergie de sauvegarde, y compris les piles au lithium

La gamme TLE peut être installée avec une diversité d’options d’énergie de sauvegarde. La ligne de produit tout entière est compatible avec les piles au lithium – une bonne option pour ceux qui cherchent à gagner plus d’espace sans compromis sur le temps de sauvegarde.

Une télésurveillance et une solution de diagnostic (iUPSGuard)

En accédant aux dernières informations du site via le web et en lançant une alerte par mail ou par SMS en cas de besoin, cette caractéristique permet à l’utilisateur de prendre des décisions au bon moment au cas où les conditions délicates venaient à changer. Grâce à une collection de données et une analyse complètes, iUPSGuard améliore la capacité de diagnostic et diminue le temps de réponse.

Gestion supérieure de la batterie (SBM)

Chaque gamme TLE UPS inclut la caractéristique SBM comme standard. La SBM peut être paramétrée afin de tester régulièrement le système de batterie et de calculer le temps de batterie restant en tenant compte des valeurs mesurées pour la température et la recharge. La SBM fonctionne avec tous types de batteries.

Une amélioration du diagnostic et de la fiabilité grâce au contrôle DSP

Chaque gamme TLE UPS inclut des capacités de diagnostic avancées grâce au tableau de commande FLEX DSP qui garantit la capture de formes d’onde à haute résolution, des diagnostics ainsi qu’une analyse des tendances. La gamme TLE est également munie d’un logiciel spécial et d’une capacité de surveillance pour les composants ayant une durée de vie limitée comme les ventilateurs et les condensateurs.

Une technologie à trois niveaux pour une efficacité élevée

La gamme TLE UPS a recours à une technologie à trois niveaux incluant une topologie avancée de point neutre installée avec des IGBT à capacité de blocage inversée authentique. Il en résulte une réduction des pertes de commutation et de filtrage en comparaison à la technologie à deux niveaux. Combiné à un magnétisme optimisé, on obtient un résultat net d’une efficacité de 96,9% en mode double conversion à la moitié de la recharge. 

TLE 2
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language