Gamme TLE CEI

La gamme UPS assure de l’électricité propre et fiable pour votre recharge de taille

Avec sa large palette d’utilisations, la gamme TLE est l’un des systèmes UPS triphasés visant la protection contre une puissance trop élevée. Le système UPS fonctionne en mode VFI (fréquence de tension indépendante) et utilise un algorithme de contrôle innovant comprenant trois niveaux de technologie de convertisseur pour atteindre des niveaux d’efficacité très élevés. Ce produit innovant fournit une efficacité inégalable, à la fois en matière de double conversion et de mode de fonctionnement eBoost™.

La gamme TLE UPS garantit une efficacité et fiabilité en termes d’industrie, ainsi qu’une électricité propre et un facteur de puissance à la sortie. Grâce à l’unique technologie ARP™ d’ABB (architecture parallèle redondante), cette fiabilité peut continuer à être amplifiée dans le but d’exploiter diverses unités en parallèle. Tout le long de son cycle de vie, chaque système UBS est pleinement géré par des équipes proposant des formations, une expertise concernant les utilisations. De plus, un service préventif et réparant les défaillances est disponible 24h/24 et 7j/7.

Caractéristiques principales:

  • eBoost, les piles au lithium ainsi que la RPA avec une gestion de l’énergie intelligente (intelligent energy management™) continuent d’améliorer l’efficacité
  • Une entrée depuis le secteur conditionnée à une sinusoïde avec 0,99 facteur d’entrée et un THDi de <3 pour cent
  • Une efficacité de double conversion jusqu’à 96,9 pour cent
  • Un facteur de puissance de sortie: 1
  • Un design d’accès frontal authentique
  • Une empreinte compacte
  • Une interface utilisateur intuitive
  • Une distorsion de la tension de sortie extrêmement faible
  • Gestion supérieure de la batterie
TLE

Vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires sur les produits?

Contactez-nous

En savoir plus

Select region / language