Spécifications techniques

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?


Données générales 

Gamme de puissance du système (KVA)

10-40  60-80  100-120  160  200-300  400-500 
 

Puissance active / cadre (kW)

 
10/15/20/30/40  54/72   90/108  144   180/225/270  360/450 

PF nominal de la sortie de l'ASI

  0.9

Nombre maximum de cadres parallèles  

   Jusqu'à 6 images  

Puissance maximale du système

Jusqu'à 30 modules

Puissance maximale du système

  3000 kW

Câblage

  3ph + N + PE

Type d'ASI

   Triphasé autonome

Topology

  Double conversion en ligne

Input

Tension d'entrée nominale

3 x 380/400/415 V + N 

Plage de tension

340-460 V

 

Gamme de fréquences

45-66 Hz

THD du courant à 100 % de charge

<  3%

Facteur de puissance à 100 % de charge

 0.99

Output

Tension de sortie nominale (en fonction de la charge)

3 x 380/400/415 V + N

Tension THD (avec charge linéaire)

<2% de charge linéaire, <3% de charge non linéaire (EN 62040)

Fréquence nominale

50/60 Hz

Efficacité

Double conversion

Jusqu'à 92,3

Jusqu'à 91,9

Jusqu'à 92,1%

Jusqu'à 94,2

Jusqu'à 94,6

Jusqu'à 94,2

Mode éco

Jusqu'à 98

Jusqu'à 97,9

Jusqu'à 97,9

Jusqu'à 98,4

Jusqu'à 98,5

Jusqu'à 98,7

 

Communications

Interface utilisateur

Affichage graphique multilingue (LCD)

Ports de communication

RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 &  BacNet IP)

Software

Logiciel de surveillance et d'arrêt disponible en option
 
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language